Teledyne FLIR installiert preisgekrönte FLIR TrafiOne-Verkehrssensoren zur Verbesserung der Fußgängersicherheit während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022

November 2022 werden sich Hunderttausende von Fußballfans auf den Weg nach Katar machen, um an der Fußballweltmeisterschaft 2022 teilzunehmen. Um sich auf die großen Menschenmassen vorzubereiten, hat die Regierung von Katar 700 FLIR TrafiOne Smart City-Sensoren installieren lassen, um den Verkehr zu überwachen und den Menschenstrom zu steuern. Diese preisgekrönten All-in-One-Sensoren sorgen für die dynamische Verkehrskontrolle, die für einen sicheren und reibungslosen Verkehrsfluss während der Veranstaltung erforderlich ist.

Teledyne FLIR hat sich mit der Behörde für öffentliche Arbeiten, Ashghal, sowie Salam Sice Tech Solutions zusammengeschlossen, um die neuen Verkehrssensoren in ganz Katar einzuführen. Ashghal ist mit der Entwicklung der Infrastruktur zur Förderung des sozioökonomischen Wachstums Katars beauftragt und arbeitet an Projekten, die die besten Praktiken bei der Entwicklung und Verwaltung der Infrastruktur umsetzen. Teledyne FLIR ist stolz darauf, Teil dieser wichtigen Aufgabe zu sein, die darin besteht, allen Einwohnern von Katar kundenorientierte öffentliche Dienstleistungen zu bieten.

hatem-boukhit.jpg

FLIR TrafiOne nutzt ein sensorgestütztes intelligentes System, um die Bewegung von Fußgängern auf dem Bürgersteig zu erkennen, und passt den Zeitpunkt der Ampelschaltung automatisch entsprechend an. Mit Videoanalyse ausgestattete Wärmebildkameras erkennen und klassifizieren Radfahrer, Fußgänger und Fahrzeuge – selbst bei völliger Dunkelheit oder schlechtem Wetter. Die Ampeln können dann bei Bedarf Radfahrern und Fußgängern Vorrang vor dem Autoverkehr einräumen, was zu sichereren und effektiveren Fußgängerüberwegen führt.

trafione-thermal1.png

Der TrafiOne-Sensor generiert auch hochauflösende Daten zur Messung der Mobilitätszeiten für verschiedene Verkehrsträger, um den Verkehrsfluss zu verbessern, und verfügt über eine HD-Videokamera zur zusätzlichen visuellen Unterstützung, was ihn zu einem nützlichen Instrument zur Verbesserung der Sicherheit und des Wohlergehens der Bürger und Besucher Katars macht. Und schließlich machen die COVID-vermeidenden berührungslosen Sensoren physische Drucktasten überflüssig. Der Sensor kann mit Hilfe eines sensorgestützten intelligenten Systems durch den Boden hindurch den Fußgängerverkehr erkennen und die Signalisierung von Kreuzungen steuern. Das bedeutet, dass der Fußgängerverkehr ohne Knopfdruck fließen kann, wodurch die potenzielle Bedrohung durch COVID-19 begrenzt wird.

Da TrafiOne die Wärmebildtechnik zur Erkennung von Fußgängern und Radfahrern auf Grundlage ihrer Temperatursignatur einsetzt, ist kein natürliches oder künstliches Licht für den Betrieb erforderlich, sodass die Erkennung von Fußgängern und Radfahrern ununterbrochen und rund um die Uhr möglich ist.

TrafiOne wurde von den Behörden in Katar positiv aufgenommen, die die vielen Vorteile von TrafiOne gegenüber der herkömmlichen Verkehrssicherheit zu schätzen wussten, darunter intelligente Technologie, berührungslose Sensoren und programmierbare Detektionszonen. Ziel ist es, dieses innovative Produkt in ganz Katar einzuführen, um überall im Land einen intelligenten Fußgängerverkehr zu ermöglichen.

Back to top