Das umfassende System der Brandbekämpfung


Feuerwehrleute nutzen verschiedene technische Hilfsmittel in Brandsituationen, bei Such- und Rettungsmaßnahmen, Waldbränden und bei der Eindämmung von Chemikalienleckagen. Beim Eintreten in ein Gebäude mit starker Rauchbelastung und stark oder gänzlich eingeschränkter Sicht hilft die Wärmebildgebung dabei, die Situation zu analysieren und einzuschätzen, Hindernisse zu erkennen und Leben zu retten. FLIR bietet eine Auswahl an Lösungen für alle Aspekte der Feuerwehrarbeit.

Ein Fenster durch dichten Rauch sehen zu können, ist für Feuerwehrleute entscheidend. Egal ob es darum geht, ein brennendes Gebäude zu betreten oder sich darin zurechtzufinden – die Wahl der passenden tragbaren Wärmebildkamera (WBK) für Ihr Team hängt von verschiedenen Faktoren wie Bildauflösung, Bildrate und Preis ab.
In Situationen, in denen Feuerwehrleute den Einsatz von außen einschätzen, leiten und überwachen oder von innen das sich schnell verändernde Brandverhalten und die Umgebungsbedingungen überwachen, bieten taktische WBKs wie die FLIR K65 eine höhere Auflösung für eine bessere Bildqualität und schnellere Bildraten für unmittelbare Erkenntnisse, damit Einsatzkräfte wichtige Entscheidungen mit den notwendigen Informationen treffen können. Mit einer IR-Auflösung von 320 x 240, einem Vier-Zoll-Display und einem Temperaturmessbereich von 0 °C bis 650 °C eignet sich die K65 besonders für den Einsatz im Innenbereich, um wichtige Details wie Hot-Spots und sogar konvektive Strömungen zu erfassen. Die K65 wurde dafür entwickelt, um die Anforderungen der NFPA-Norm 1801-2018 für Wärmebildkameras in den Bereichen Benutzerfreundlichkeit, Bildqualität und Robustheit im Feuerwehreinsatz zu erfüllen.
Während sich die FLIR K65 am besten für die Montage an der Drehleiter eignet, ist die FLIR K1 die beste Wahl für die Ausstattung der einzelnen Feuerwehrleute. Situative WBKs haben üblicherweise eine niedrigere Auflösung und Bildfrequenz im Vergleich zu taktischen WBKs, doch sie eignen sich insbesondere dafür, einzelnen Feuerwehrleuten bei schlechter Sicht im Innenraum einen besseren Überblick zu verschaffen. Die FLIR K1 ist die preiswerteste Kamera zur Verbesserung des Situationsbewusstseins im FLIR Produktangebot und bietet eine IR-Auflösung von 160 x 120, einen Temperaturmessbereich von -10 °C bis 400 °C, eine integrierte Arbeitsleuchte und ein 2,4-Zoll-Display mit Hintergrundbeleuchtetes Display. Diese robuste und kompakte Wärmebildkamera bietet dem Benutzer einen 360°-Überblick bei völliger Dunkelheit und durch Rauch. Zusätzlich kann die K1 bis zu 10.000 Sätze an radiometrischen Wärmebildern und visuellen Bildern für die Berichterstellung speichern. Bei Waldbränden ist sie eine hervorragende leichte WBK für die Ermittlung von Hot-Spots bei Nachlöscharbeiten.
Neben den Einsichten der Feuerwehrleute am Boden kann der zusätzliche Blick auf die Situation von oben mindestens genauso entscheidend für die Planung, Beobachtung und Durchführung des Löscheinsatzes sein. Der Blick über den Leiterkorb hinaus direkt über die Situation verschafft dem Feuerwehrteam einen Vorteil bei der Koordinierung der Bodenkräfte bei der Bekämpfung von Bränden in großen Gebäuden, Waldbränden und er unterstützt bei Such- und Rettungsmaßnahmen. Hierfür bietet die Drohnenausrüstung FLIR Vue® TZ20 ein höheres Situationsbewusstsein für Noteinsatzkräfte sowohl aus der Nähe und der Ferne mit 20-fachem digitalen Zoom sowie einem kleinen und einem großen Sichtfeld mit einer Auflösung von 640x512 des FLIR Boson® Wärmebildkameramoduls.

Mit Wärmebildkameras ausgestattete Drohnen unterstützen Feuerwehreinsatzkräfte bei der Suche nach Hot-Spots bei Gebäudebränden.
Eine weitere Drohnenausrüstungsoption ist die FLIR MUVE C360. Der C360 ist der erste Multi-Gas-Detektor der Branche für unbemannte Flugsysteme und revolutioniert die Herangehensweise an Chemie-, Industrie- oder Umweltnoteinsätze. Die C360 ermöglicht Notfalleinsatzteams die sichere Einschätzung von Gefahrgut- oder Brandeinsätzen und die entsprechende Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung. Zusätzlich umfasst die C360 einen Photoionisationsdetektor sowie verschiedene moderne Sensoren für elektrochemische Stoffe, die die Echtzeitüberwachung chemischer Gefahren wie Chlor, Kohlenmonoxid und anderen brennbaren Gasen ermöglicht. Die Sensormessungen werden basierend auf den Alarmbedingungen priorisiert und in Echtzeit auf dem Interface des Piloten in der FLIR VueLink™ App angezeigt.
Die Wahl der richtigen Lösung für Ihre Wache und Ihre Feuerwehrleute ist für jeden Noteinsatz entscheidend. Wärmebildkameras ermöglichen den Blick durch dichten Rauch und verschaffen einen Vorteil durch den Blick von oben, damit Einsatzteams dank genauer Informationen wichtige Entscheidungen besser treffen können. So schützen Sie sowohl Ihre Feuerwehrleute als auch diejenigen, denen geholfen werden soll.
Weitere Informationen zu diesen Produkten finden Sie unter flir.com/instruments/firefighting/.