Um eine beschädigte oder abgebrochene Zahnkrone auswechseln zu können, sind vorbereitende Bohrungen erforderlich, bei denen die Temperatur im Kieferknochen und umliegenden Gewebe auf gefährlich hohe Werte ansteigen kann. Ab einer bestimmten Temperatur, die zu einer verstärkten Eiweißdenaturierung in den harten Gewebestrukturen führt, wird das Gewebe dauerhaft geschädigt.
Forscher verwenden Hochgeschwindigkeits-Wärmebildkameras von FLIR, um Bohrverfahren im Labor zu untersuchen. Mit dem Verständnis für die Bedingungen, die zu thermischen Schäden führen, erhoffen sich die Forscher, die optimale Methode für die Nachbehandlung der Zahnzwischenräume zu finden.
Laden Sie sich das vollständige Dokument herunter, um mehr über den Einsatz der Infrarot-Technologie in dieser Forschungsumgebung zu erfahren.
*Haftungsausschluss: Die Forschung und Entwicklungs- bzw. Wissenschaftskameras von FLIR sind ausschließlich für die Produktentwicklung und Forschung bestimmt. Die folgenden Informationen beziehen sich auf Produktentwicklungsanwendungen und sind nicht direkt für die Patientenversorgung oder Diagnose bestimmt.