5 Technologien zur Erhöhung von Sicherheit und physischem Schutz in Rechenzentren

Die kritische Infrastruktur der Nation sieht nicht mehr so aus wie im Jahr 2013, als die weltweite Datenmenge etwa 4,3 Zettabyte betrug. In den vergangenen fünf Jahren ist diese Zahl auf 33 Zettabyte angewachsen, und die International Data Corporation prognostiziert, dass die Datenmenge weltweit auf 175 Zettabyte im Jahr 2025 ansteigen wird. Das bedeutet, dass weltweit 40-mal mehr Daten erzeugt werden als zu der Zeit, als Rechenzentren erstmals als kritische Infrastruktur eingestuft wurden.

TECHNISCHE Mitteilung herunterladen

Elara-R-Series-twilight copy.jpg

Die Elara R-Serie

Die Herausforderung für Sicherheit und Gefahrenabwehr

Für Rechenzentren hat dieses explosionsartige Wachstum von sowohl Volumen als auch Wichtigkeit der Daten dazu geführt, dass die Datenspeicher exponentiell anfälliger geworden sind. Zwischen der Bedrohung durch Eindringlinge oder Sabotage und den Kosten einer Überhitzung der Geräte, die zu Ausfallzeiten führt, haben Rechenzentren alle Hände voll zu tun.

Bedenkt man, dass ein ungeplanter Ausfall eines Rechenzentrums zwischen 9.000 und 17.000 US-Dollar pro Minute kosten kann1, sind robuste Perimeter-Überwachungssysteme (Perimeter Intrusion Detection Systems, PIDS) und Technologien zur Überwachung des Anlagenzustands heute wichtiger denn je.

Eine Lösung für Sicherheit und Gefahrenabwehr für die Zukunft

Aus diesem Grund hat Teledyne FLIR eigens dafür entwickelte PIDS- und Zustandsüberwachungstechnologien eingeführt, um diesen Anforderungen gerecht zu werden – von der Sicherung der Außenbereiche bis hin zur Verbesserung der Effizienz in den Innenbereichen.

Im Folgenden finden Sie 5 Lösungen und Technologien, die für Rechenzentren optimiert sind.

  1. FLIR Radargeräte sind der ideale Schutz jenseits der Zaunlinie. Sie kartieren dynamisch die Bewegungen von Menschen und Fahrzeugen, warnen frühzeitig vor Bedrohungen und verbessern die Verfolgung von Eindringlingen, wenn sie mit multispektralen Schwenk-/Neige-/Zoom-Kameras wie der Elara DX-Serie integriert werden. Das FLIR Ranger R1 zum Beispiel – ein bodengebundenes Perimeterüberwachungs- und Verfolgungsradar – ermöglicht es dem Sicherheitspersonal von Rechenzentren, Personen und Fahrzeuge aus einer Entfernung von bis zu 700 Metern genau zu erfassen und zu verfolgen. Die kompaktere FLIR R-190 ermöglicht zudem die Erkennung von Personen aus einer Entfernung von bis zu 125 Metern und von Fahrzeugen aus einer Entfernung von bis zu 300 Metern bei praktisch allen Klima-, Wetter- und Lichtverhältnissen, um frühzeitig vor Bedrohungen zu warnen. In Kombination mit PTZ-Kameras und zusätzlichen Radaren an der Zaunlinie können sowohl das Ranger R1 als auch das R-190 in einer überlappenden Anordnung vernetzt werden, um größere Bereiche zu schützen. Für Anwendungen über große Entfernungen oder für kleinere Perimeter sind die Radare der FLIR R-Serie ebenfalls eine äußerst effektive Option.
  2. Die robusten, multispektralen, fest installierten Kameras der FLIR FH-Series ID ergänzen jedes Perimetersystem und vereinen branchenführende Wärmebildtechnologie mit sichtbaren 4K-Bildern zur präzisen Erkennung und Klassifizierung von Eindringlingen. Die ID-Kameras der FH-Serie sowie alle neuen Wärmebild- und Überwachungskameras von FLIR sind mit der integrierten virtuellen Barrierenanalyse von FLIR ausgestattet, die für eine höhere Erkennungsgenauigkeit, Klassifizierung und Geolokalisierung von Zielen sorgt und Fehlalarme an der Zaunlinie eines Rechenzentrums ausschließt.
  3. FLIR Cameleon integriert Radar, Multispektralkameras und andere fortschrittliche Sensoren und Systeme und ist eine leistungsstarke Kommando- und Steuerungssoftware mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die Sicherheitsmitarbeitern die vollständige Kontrolle über ihre Geräte und ein erweitertes Situationsbewusstsein für ihre gesamte Außengrenze bietet. Für Videoaufzeichnung und -betrieb ist FLIR Latitude 9.0 das optimale Videomanagementsystem für Unternehmen mit Bildern in forensischer Qualität, benutzerfreundlicher Bedienung und verbesserter Cybersicherheit.
  4. Die Sicherheit von Rechenzentren endet nicht an der Außengrenze. In Serverräumen und in den Serverschränken selbst sorgen FLIR Zustandsüberwachungstechnologien wie fest installierte und tragbare IR-Thermografiegeräte dafür, dass die Überwachung und Wartung von Anlagen gleichzeitig sicherer und effizienter wird. Das Erkennen und Beheben versteckter Probleme, bevor sie zu ungeplanten Ausfällen und/oder unerkannten Beeinträchtigungen führen, erspart den Mitarbeitern die Kosten für Ausfallzeiten und Geräteausfälle gleichermaßen. Durch den Einsatz branchenführender IR-Technologie sind diese Geräte darauf ausgelegt, unmittelbar Warnmeldungen auszugeben, wenn die Temperatur von Anlagen die vorgegebenen Parameter überschreitet.
  5. Zum Schutz der Mitarbeiter während der Inspektion sorgt FLIR IR Window, eine Breitband-Kristalllinse, die für Infrarotstrahlung (IR) im Kurz-, Mittel- und Langwellenbereich sowie Lichtquellen durchlässig ist, für eine Barriere zwischen den Mitarbeitern und den unter Spannung stehenden Geräten, die sie vor Unfällen mit Lichtbögen schützt und mühelose thermografische Inspektionen ermöglicht, um drohende Ausfälle zu erkennen, bevor sie auftreten. Gemeinsam optimieren die Zustandsüberwachungstechnologien von Teledyne FLIR die proaktive Wartung von Anlagen, verhindern kostspielige Ausfallzeiten und Geräteausfälle und schützen die Mitarbeiter vor potenziellen Gefahren.

FH-Pole-5-B copy.jpg

Die FH-Serie

Vorausschauend

Nutzen Sie mit Teledyne FLIR ein militärtaugliches Radar, Multispektralkameras, erstklassige Videoanalysen und ein leistungsstarkes PSIM, VMS, um ein kontinuierliches System zur robusten Perimeterüberwachung einzurichten und eines der wichtigsten Güter der Nation zu schützen. Investieren Sie in ein Serviceprogramm mit Schulungen, Bedrohungsfenstern, Routing und effektiver Wärmebildstudio-Software, um Ihre Anlagen vor jeder denkbaren Bedrohung zu schützen.

Related articles

Application Story

Sicherheit im Rechenzentrum: Schutz des Perimeters und kritischer Vermögenswerte

Read more
Choosing a Camera

Wie reduzieren Kameras der FH-Serie Fehlalarme und verbessern die Erkennungsgenauigkeit?

Read more
Whitepaper

Anwendung von bodengestütztem Sicherheitsradar auf Geländeüberwachungssysteme

Read more
Back to top