Wie reduzieren Kameras der FH-Serie Fehlalarme und verbessern die Erkennungsgenauigkeit?

Im Laufe der Geschichte bedeutete der Aufbau besserer Sicherheit oft, mehr Wachen zu stationieren, um den Umkreis zu überwachen. Schlicht und einfach. In den letzten 30 Jahren bedeutete eine bessere Perimetersicherheit den Einsatz von Überwachungskameras und anderen Sensoren als Multiplikator. Heute stellen Sicherheitskameras mit mehreren Bildgebungsgeräten und integrierter Videoanalyse die neueste Entwicklung dieser Modelle dar—sie vereinen das Beste aus Video, Sensoren und künstlicher Intelligenz für Einblicke in Echtzeit und Bedrohungserkennung in rauen Umgebungen. Wenn Sicherheitsdirektoren an kritischen Infrastrukturstandorten die neuen Multispektralkameras der FLIR FH-Serie verwenden, nutzen sie branchenführende Technologien, die die Abdeckung erweitern, Fehlalarme reduzieren und die Überwachung rund um die Uhr verbessern.

Schwachstellen in der Bedienung

Während der Übergang zu intelligenter Videoüberwachungstechnologie die Perimeterüberwachung verbessert hat, haben Fehlalarme von Videolösungen, die Analysen verwenden, Sicherheitspersonal geplagt, das sich auf Fernüberwachung und ereignisbasierte Videosysteme verlässt. Laut dem Center for Problem-Oriented Policing haben Fehlalarme in nur einem Jahr landesweit 1,8 Milliarden US-Dollar an verschwendeter Polizeizeit und -ressourcen verursacht — ganz zu schweigen von den Kostensteigerungen, denen die Einrichtungen für jeden aufeinanderfolgenden Fehlalarm ausgesetzt sind.

Störende Warnungen können durch Umgebungsbedingungen, unzuverlässige Bildgebung oder leistungsschwache Analysen verursacht werden. In Szenarien mit schwachem Licht lösen beispielsweise Pflanzen, Haustiere und Wildtiere einen Sensor für sichtbares Licht genauso aus wie ein Eindringling.

Die Vorteile von Always-On, multispektralen Geräten

Um die Herausforderung von Fehlalarmen aufgrund von Bildern geringer Qualität zu bewältigen, hat Teledyne FLIR die FH-Serie entwickelt, die aus zwei Kameramodellen besteht. Die erste ist die FH-Serie ID, die erstklassige Wärmebilddetails, 4K-Bildgebung für sichtbares Licht und leistungsstarke On-Board-Analysen für eine zuverlässige Eindringlingserkennung, -klassifizierung und -ortung bietet. Der zweite ist die FH Serie-R, die die gleichen Funktionen wie der FH Serie-ID enthält, jedoch mit zusätzlicher radiometrischer Technologie aufwartet, um die Reaktion auf Vorfälle bei Anwendungen zur frühzeitigen Branderkennung zu verbessern. Beide Modelle sind mit hervorragender thermischer Empfindlichkeit sowie der Fähigkeit ausgestattet, Alarme sofort zu bewerten und Details mithilfe von 4K-Bildern zu identifizieren, um Einsatzkräften bei Alarmereignissen wertvolle Sekunden zu sparen.

Kritische Infrastruktureinrichtungen werden von den neuesten technologischen Fortschritten profitieren, die mit der neuen Kamera geboten werden, wie hochpräzise Convolutional Neural Network (CNN)-basierte Videoanalysen für thermische und sichtbare Spektren, Minimierung von Fehlalarmen und Geolokalisierung von Bedrohungen für ein besseres Situationsbewusstsein. Das integrierte Planungstool ermöglicht es dem Bediener, das Spektrum auszuwählen, das die Analytik verwendet, um Erkennungen basierend auf Tageszeit, Geschäftszeiten und Saisonalität durchzuführen. Das Sicherheitspersonal kann wählen, ob es tagsüber Analysen zu sichtbaren Strömen und nachts zu Wärmeströmen durchführen möchte, um eine optimierte Erkennungs- und Bewertungsfähigkeit unabhängig von Licht- und Umgebungsbedingungen zu erzielen.

Wenn es um Perimeterschutz geht, wurde die FH-Serie ID speziell für die permanente Überwachung entwickelt. Dieses Gerät bietet eine optimierte Abdeckung für alle Lichtverhältnisse und eine höhere Erkennungssicherheit in einem breiteren Spektrum von Umgebungsszenarien. Letztendlich bieten diese Kameras ein besseres Benutzererlebnis für eine höhere Kundenzufriedenheit und -bindung.

Warum zwei besser als eins ist

Die FH-Serie integriert das Beste aus thermischen und sichtbaren 4K-Bildgebungstechnologien für Echtzeit-Situationsbewusstsein für die anspruchsvollsten Perimeter. Das bedeutet, dass Ihr Sicherheitssystem bei allen Lichtverhältnissen bei—Wind, Regen, Nebel oder Schnee—Ereignisse erfassen, verifizierte Warnungen und umsetzbare Erkenntnisse an das entsprechende Personal weitergeben und detaillierte Informationen für die forensische Überprüfung sammeln kann.

Für ein vereinheitlichtes System ist die FH-Serie, ONVIF-konform mit Profil S, G und T, für eine nahtlose Integration mit Teledyne FLIR United VMS und vielen Videomanagementsystemen (VMS) von Drittanbietern für eine nahtlose Konfiguration und Betriebserfahrung konzipiert.

Unabhängig davon, für welchen Standort Ihr Perimeterüberwachungssystem gebaut wurde, ist die Bedrohung durch Eindringlinge uralt, ebenso wie der Bedarf an einem System, das unerwünschtes Eindringen in eine Einrichtung zuverlässig und proaktiv abschreckt, erkennt, warnt und verfolgt. Mit der FH-Serie von Teledyne FLIR verbessern Sie Ihre Einbruchserkennung und -klassifizierung und lösen informierte, verifizierte und genaue Alarmreaktionen auf jede Bedrohung zu jeder Tageszeit und unter allen Bedingungen aus.

 

 

 

Back to top