Mehr Sicherheit und Effizienz an Kreuzungen mit FLIR ITS Lösungen


Weltweit kommt es jährlich zu etwa 1,24 Millionen Verkehrsunfällen mit Todesfolge. Nahezu die Hälfte dieser Todesfälle bilden die verwundbarsten Verkehrsteilnehmer: Motorradfahrer, Radfahrer und Fußgänger. Wichtige Ziele bei der Städteplanung sind die Erhöhung der Sicherheit für Fußgänger und die Reduzierung von Stau. Dank FLIR-Wärmebildsensoren können städtische Behörden Änderungen an Kreuzungen unmittelbar vornehmen und Daten für die langfristige Infrastrukturplanung erfassen.
Gehen, Radfahren und öffentliche Verkehrsmittel tragen dazu bei, Staus und die Luftverunreinigung in Städten zu reduzieren. Durch die Priorisierung von Fußgängerüberwegen können Städte die Bürger dazu bringen, diese gesunden Fortbewegungsoptionen zu bevorzugen. Bei der Priorisierung von Überwegen müssen jedoch auch Maßnahmen für mehr Sicherheit und kürzere Wartezeiten ergriffen werden – das aktuelle Druckschaltersystem hat hierbei einige Nachteile.
Radfahrer, die die Straße überqueren möchten, benutzen beispielsweise häufig nicht die Druckschalter, da sich diese meist auf einer Höhe befinden, die für Fußgänger ausgelegt und für Radfahrer schwerer zu erreichen ist. Viele Fußgänger warten nicht darauf, dass die Fußgängerampel grün wird, sondern überqueren die Straße bereits früher, sobald sie eine Lücke im Straßenverkehr sehen, wodurch die Kraftfahrzeuge länger warten müssen und dabei in der Regel den Motor laufen lassen. Dadurch entstehen höhere Emissionen.

Die FLIR TrafiOne nutzt Wärmebild- und WLAN-Technik, um Ampelschaltungen anhand erkannter Fahrzeuge, Fahrräder und Fußgänger zu steuern.
Die Wärmebild-Erkennung von Fußgängern und Radfahrern ermöglicht eine automatische Verkehrsregelung ohne Druckschalter. FLIR-Wärmebildkameras erkennen Personen und Radfahrer rund um die Uhr sowie in sämtlichen Witterungs- und Lichtbedingungen. Sie eignen sich ideal für die Anpassung der Ampelschaltungen zugunsten von Fußgängern zu Stoßzeiten und können die Fußgängerampel wieder deaktivieren, sobald der Fußgänger die Straße überquert hat.
Warnsignale für die Erhöhung der Sichtbarkeit von Fußgängern (z. B Blinkleuchten) unterstützen Fahrer dabei, Fußgänger frühzeitig zu erkennen, insbesondere wenn Fahrer unkonzentriert sind oder die Sicht auf den Fußgängerüberweg eingeschränkt ist. Damit bei der Verkehrsplanung ermittelt werden kann, an welchen Kreuzungen zusätzliche Sichtbarkeit erforderlich ist, können FLIR-Kameras Daten zu Fahrzeug- und Fußgängerverhalten an Kreuzungen erfassen und den Personenverkehr über einen bestimmten Zeitraum beobachten.

Die FLIR ThermiCam2 V2X sammelt Daten zu Fahrzeugen, Fußgängern und Radfahrern und leitet die erfassten Daten an V2X-fähige Fahrzeuge und Infrastrukturkomponenten weiter.
Durch die Verkehrsdatenerfassung lässt sich nicht nur die Fußgängersicherheit erhöhen, sondern auch die allgemeine Effizienz von Kreuzungen. Eine übliche Datenerfassungsmethode erfolgt über Induktionsspulen unter der Fahrbahn, die Fahrzeuge erkennen, die an ihnen vorbeifahren. Diese Methode ist jedoch mit einigen Nachteilen verbunden, da der Einbau der Spulen aufwändig ist und sie in der Regel alle 3–5 Jahre ausgetauscht werden müssen.
Die Erfassung über der Fahrbahn ist eine leicht umzusetzende Alternative zur Erfassung mittels Induktionsspulen. FLIR-Kameras können einfach an der bestehenden Infrastruktur angebracht werden und eine gesamte Kreuzung erfassen. Dank dieser Eigenschaften können Städte die Ampelschaltung in Echtzeit optimieren und Daten für die Verkehrsanalyse sowie -planung erfassen.
V2X steht für „Vehicle-to-Everything“ (Fahrzeug an alles). Diese Kommunikationsmethode bietet neue Möglichkeiten für mehr Sicherheit an Kreuzungen. FLIR-Lösungen werden mit einem V2I-Ansatz (Fahrzeug an Infrastruktur) entwickelt und stellen eine Kompatibilität von Hardware und Software mit diesen Lösungen sicher, damit sie auch in Zukunft umgesetzt werden können.

Mit FLIR TrafiSense können Fahrzeuge und Radfahrer an Kreuzungen und in Kreuzungsbereichen erkannt werden, um so eine dynamischere Steuerung der Ampelschaltung zu ermöglichen.
Viele V2X-Unfallvermeidungslösungen setzen voraus, dass die Technologie in allen oder zumindest den meisten Fahrzeugen eingebaut ist, jedoch können Städte die Vorteile dieser Technologie auch für andere bedeutende Zwecke einsetzen. Öffentliche Verkehrsmittel und Notfalleinsatzfahrzeuge können mit einem System ausgestattet werden, das mit Ampelanlagen kommuniziert und eine Priorisierung sicherstellt, beispielsweise wenn ein Bus hinter dem Fahrplan liegt oder der Weg für einen Rettungswagen freigemacht werden muss.
Die Städte der Zukunft benötigen Lösungen mit Zukunft – Sensoren, die miteinander kommunizieren, Daten analysieren, um den Verkehrsfluss zu verbessern, und rund um die Uhr aktiv sind, um Verkehrsunfälle zu reduzieren. Wärmebildsensoren funktionieren bei Tag und bei Nacht in sämtlichen Witterungsbedingungen, können Fußgänger, Radfahrer sowie Fahrzeuge aus großer Entfernung erfassen und lassen sich einfach einrichten und montieren. Erfahren Sie mehr über FLIR-Verkehrslösungen.