Aktives Staumanagement

Staumanagement und -kartierung

Staus sind auf Straßen, die viele von uns täglich nutzen, unvermeidlich. Ob ein Unfall eine Störung oder Koordination zwischen Signalen verursacht, ist nicht optimiert, was zu Staukaskaden führt und langanhaltend sein kann.

Acyclica ermöglicht es Kommunen, Staus zeit- und kosteneffizient zu erfassen und zu bewältigen. 

Signalmanagement

Acyclica bietet fortschrittliche Traffic-Engineering-Tools zur Optimierung des Signal-Timings. Verwenden Sie den Bericht zur Zeitplanungsanalyse von Acyclica, um Einblicke in aktuelle Zeitplanungspläne zu erhalten und zu erfahren, wo Verbesserungspotenzial besteht. Kombinieren Sie diese Studien mit benachbarten Städten und Gemeinden, um die Signalzeitsteuerung in einer gesamten Region einschließlich ICMPs zu optimieren. 

Wochentag-Analyse Acyclica

Analyse zu Verzögerungen an Straßenkreuzungen

Acyclica hat ausgefeilte Algorithmen entwickelt, um die Genauigkeit von Staumaßnahme für Autobahnen, Korridore und Kreuzungen zu erhöhen. Diese Tools, die mit Echtzeit- sowie historischen Daten arbeiten, vereinfachen die detaillierte Stauanalyse an allen drei Standorten. Nutzer können leicht nach Ansatz oder Bewegung berechnen.

Diese Tools sind Teil des Signalzeitsteuerungsmoduls von Acyclica, das Analysen zur Verbesserung der Effizienz der bestehenden Infrastruktur bereitstellt, ohne dass diese erweitert werden muss!

Routenanalyse in Acyclica

Routen- und Abschnittsverzögerungsanalyse

Die Reisezeitalgorithmen von Acyclica bieten Einblicke in die Reisezeit entlang jedes Segments einer Route für jede Dauer. Nutzer können die Verzögerung entlang einer Route für jeden Wochentag berechnen, die Reisezeit von der Halteleiste zur Halteleiste melden oder jeden Wochentag in den letzten Monaten mit nur wenigen Klicks vergleichen.

Streckensegment- und Zeitanalyse

Analyse des Ursprungsorts

Verwenden Sie die Ausgangszielanalyse (O-D) für eine Kreuzung oder durch eine ganze Stadt, um Verkehrsflussmuster zu sehen. Die O-D-Analyse ist ein effektives Tool zur Optimierung der Straßen einer Stadt, basierend auf dem Verständnis, wohin die Menschen gehen möchten. Die von diesen Tools bereitgestellten Informationen können auch bei der Planung neuer Verkehrswege, Ausbaumaßnahmen, Signaltiming und vielem mehr genutzt werden.

OD-Prozentsätze im Acyclica-Diagramm

Nutzen Sie das Startpunkt-Ziel-Tool, um die Anzahl der Abbiegungen sowie Prozentwerte an 24 Stunden pro Tag, 7 Tagen in der Woche und 365 Tagen im Jahr zu überwachen.

Zugehörige Artikel

Technische Mitteilung

Echtzeit-Verkehrsinformationen

Read more
Technische Mitteilung

Lösungen für Verkehrsplanungsorganisationen

Read more
Technische Mitteilung

Verkehrstechnische Dienstleistungen

Read more
Back to top