Echtzeit-Verkehrsinformationen


Städte und Verkehrsministerien verlassen sich im täglichen Betrieb auf präzise Echtzeit-Verkehrsinformationen. Acyclica bietet bei Echtzeit-Verkehrsinformationen eine beispiellose Genauigkeit, einschließlich Ein- und Ausfallstraßen mit Ampeln sowie ampelfreier Fernstraßen. Verkehrsinformationen können zur Steigerung der Netzwerkeffizienz und sogar zur Rettung von Menschenleben beitragen. Echtzeit-Verkehrsinformationen sind für die Lebensgrundlage und Sicherheit der meisten Großstädte von entscheidender Bedeutung, und Acyclica bietet einige der besten Tools, um den Verkehr in Echtzeit anzuzeigen und zu analysieren.
Staus sind auf Straßen, die viele von uns täglich nutzen, unvermeidlich. Unabhängig davon, ob es aufgrund eines Unfalls zu einer Störung kommt oder eine Signalkoordinierung nicht optimiert ist, handelt es sich bei einem Stau immer um eine lang anhaltende Kettenreaktion.
Acyclica ermöglicht es Kommunen, Staus zeit- und kosteneffizient zu erfassen und zu bewältigen. Wir bieten im Bereich des aktiven Staumanagements Knowhow auf Industrieniveau. Erfahren Sie mehr über die Angebote von Acyclica, einschließlich Congestion Management-as-a-Service, indem Sie uns noch heute kontaktieren.

Acyclica kann auch als Verbindung zwischen verschiedenen Behörden dienen, die daran interessiert sind, ausgewählte Informationen mit benachbarten Zuständigkeitsbereichen oder städtischen Planungsorganisationen auszutauschen, um ein kooperatives Verkehrsnetz zu schaffen.

Im Notfall können Sekunden Leben retten. Acyclica liefert präzise Echtzeit-Verkehrsinformationen, die zur Berechnung des schnellsten Weges zwischen einem Startpunkt und einem Ziel verwendet werden können. Unabhängig davon, ob Sie die Route eines Rettungswagens festlegen, Pakete ausliefern oder einfach nur zur Arbeit fahren, kann Acyclica sicherstellen, dass Sie den schnellsten Weg nehmen, um an Ihrem Ziel anzukommen!
Die Technologie von Acyclica ist der einzige straßenseitige ITS-Sensor, der Fahrzeiten und -geschwindigkeiten auf verwalteten Fahrspuren (Schnellfahrspuren, stark ausgelastete Fahrzeuge usw.) und Allzweckfahrspuren nur mit Straßendetektoren unterscheiden kann. Dies ermöglicht eine Echtzeitanalyse und einen Geschwindigkeitsvergleich auch für Straßen und Autobahnen, um eine vollständige Situationsanalyse zu ermöglichen. Die Messung von Staus auf der Autobahn und abseits davon ist entscheidend für Anwendungen wie dynamischer Maut, Innenstadtmaut und Zuflussregelungsanlagen.