Intelligenter Fahren mit Wärmebildtechnik

Vom ersten Entwurf über die Fertigung bis zum Einsatz auf der Straße hat Wärmebildtechnik die Fähigkeit, ADAS im Automobilen zu ergänzen. Mit seinen leistungsstarken Wärmebildkamera-Kernen hat FLIR mehrere Produkte entwickelt, die die Qualitätskontrolle in Fabriken verbessern, Reparaturprozesse verschlanken und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme besser funktionieren lassen. Die Zukunft von Automobilen ist sicherer und intelligenter. Wir sind stolz darauf, mit unseren neuen und verbesserten Lösungen eine Vorreiterrolle einzunehmen.

Mit Wärmebildtechnik das Unsichtbare sichtbar machen

Beim Einsatz in Rauch, blendendem Sonnenlicht und in der Nacht sind Wärmebildkameras eine ausgesprochen wertvolle Ergänzung für fahrerunterstützte und autonome Fahrzeugsysteme. Durch die Wärmeerfassung können sie bis zu 4-fach weiter sehen als Scheinwerfer und Menschen und somit Tiere und andere Fahrzeuge besser erkennen als andere ADAS- und AV-Sensortechnologien. Mithilfe von Wärmebildkameras, welche die Straßen für sie analysieren, können autonome Fahrzeug sicherer und schneller im Straßenverkehr eingesetzt werden.
Mehr erfahren
automotive-adas.jpg

Eine neue Ebene der Qualitätskontrolle

Die Welt der Automobilherstellung wird immer intelligenter, und die Implementierung von Wärmebildtechnik kann dazu beitragen, die Qualitätskontrolle in Fabriken zu verschlanken. Von der Heckscheibenheizung bis zur Platzierung der Kleberaupe kann die Wärmebildtechnik in jede Phase des Prozesses integriert werden und Probleme erkennen, die mit industrieller Bildverarbeitung allein nicht unbedingt auffallen würden. Durch die kontaktlose, präzise Temperaturmessung und nicht-destruktive Prüfung können Wärmebildkameras den Zustand sowohl der hergestellten Automobile als auch der Maschinen, die sie herstellen, gewährleisten.
Weitere Informationen
automotive-a310.jpg

Kleine Komponenten, große Wirkung

Die Welt der Automobilherstellung wird immer intelligenter, und die Implementierung von Wärmebildtechnik kann dazu beitragen, die Qualitätskontrolle in Fabriken zu verschlanken. Von der Heckscheibenheizung bis zur Platzierung der Kleberaupe kann die Wärmebildtechnik in jede Phase des Prozesses integriert werden und Probleme erkennen, die mit industrieller Bildverarbeitung allein nicht unbedingt auffallen würden. Durch die kontaktlose, präzise Temperaturmessung und nicht-destruktive Prüfung können Wärmebildkameras den Zustand sowohl der hergestellten Automobile als auch der Maschinen, die sie herstellen, gewährleisten.
Weitere Informationen
automotive-oem-camera-cores.jpg
ProductGrouping-Cores.png

Intelligente Werkzeuge, schnelle Diagnose

Die richtigen Werkzeuge zur schnellen und effizienten Analyse von Problemen sind ein absolutes Muss für Wartungs- und Reparaturfachleute, und Automobile werden mit immer umfangreicheren Elektro- und Computersystemen konstruiert. Von Wärmebildkameras bis hin zu Multimetern verfügt FLIR über die Instrumente, die Fahrzeuge von vorne bis hinten diagnostisch durchleiten können – mit anschaulichen Bildern und präzisen Daten.
Weitere Informationen
automotive-tg275.jpg

Fangen Sie Bilder jenseits des Sichtbaren ein

Fangen Sie schnell eine große Bandbreite an Bildern mit extremen Details ein – Kameras für industrielle Bildverarbeitung bringen die Einblicke in FAS und automatisierte Fahrzeuge auf eine neue Ebene. Wenn Sie mit unserer einfach zu bedienenden SDK und API verbunden werden, können Fahrzeuge komplexe Informationskombinationen analysieren und im Handumdrehen Entscheidungen auf Leben und Tod treffen.
Weitere Informationen
automotive-machine-vision.jpg
product_W600xH625_FireflyS.png

Mehr Informationen, sicherere Entscheidungen

Mit unseren Wärmebild-Datensätzen können ADAS-Entwickler neuronale Faltungsnetzwerke entwickeln. Mit diesen mehr Informationen in eine größere Anzahl von Kategorien eingeordnet werden. Durch die Bereitstellung detaillierterer Daten kann ADAS schneller auf Informationen zugreifen, die von unseren Wärmebildkameras aufgenommen werden und so zu intelligenteren Autos und mehr Sicherheit auf den Straßen beitragen.
Weitere Informationen
adas-dataset-banner.jpg
adas-dataset-product.png