Intelligenter, sicherer und schneller arbeiten

FLIR E54
Viele Optionen auf Lager und versandfertig!
Der FLIR E54 bietet die Auflösung und Empfindlichkeit, die Sie für die Überwachung des Grundzustands, die elektrische/mechanische Inspektion und die Gebäudeinspektion benötigen. Der thermische Detektor mit 320 × 240 Pixeln misst präzise Temperaturen bis zu 650 °C (1202 °F) und erzeugt scharfe, lebendige Bilder, die mit der patentierten FLIR MSX®-Technologie für zusätzliche Details und Perspektiven verbessert werden können. Mit der integrierten Software FLIR Inspection Route können Sie vorgegebene Strecken abfahren, damit Sie auch an größeren Standorten oder bei Überprüfung mehrerer Areale planvoll vorgehen. FLIR Ignite ermöglicht das automatische Hochladen von E54-Bildern direkt von der Kamera in die Cloud für einfaches und sicheres Speichern und Teilen.
Garantiekosten reduzieren und Wirkungsgrad von HLK-Anlagen maximieren


Probleme können sich nicht mehr verstecken

Feuchtemessgeräte: Ein unschätzbares Gerät für die Toolbox jedes Profis