Klare Sicht, solide Lösungen

Akustische Bildgebungserkennungstechnologie von Flir bewältigt zwei kritische Herausforderungen, denen sich die Industrie heute gegenübersieht: die Erkennung von Druckluftlecks und Gaslecks in Druckluftsystemen und die Überwachung von Teilentladungen in Hochspannungssystemen. Diese Probleme stellen nicht nur ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, sondern führen auch zu betrieblichen Ineffizienzen und erhöhten Wartungskosten.

Ganz gleich, ob Sie mit Luftlecks, speziellen Gaslecks, elektrischen Entladungen oder Corona konfrontiert sind, erwägen Sie, Flirs Sortiment an industriellen akustischen Bildgebungsdetektoren zu integrieren, um diese Probleme schnell und sicher zu identifizieren. Entdecken Sie die Akustik-Bildgebungskameramodelle von Flir, die alle darauf ausgelegt sind, die Sicherheit zu erhöhen, die Wartungskosten zu senken und die Betriebseffizienz zu verbessern.

Erkennung von Luftlecks: Automatisierte Ausrüstung für den mühelosen Einsatz

Leckageerkennungskameras (LD-Kameras) von Flir wurden entwickelt, um verschiedene Arten von Gaslecks zu identifizieren und zu bewerten, bevor die Probleme eskalieren können. Diese Technologie ist in der Lage, Lecks in Systemen aufzuspüren, die mit Druckluft, Vakuum, Kohlendioxid (CO₂) und anderen Gasen arbeiten. Sobald ein Leck entdeckt wird, lokalisiert das LD-System es nicht nur, sondern liefert auch wertvolle Daten über das Ausmaß des Lecks und seine möglichen Auswirkungen.

Vermeiden Sie kritische Ausfälle durch frühzeitige Erkennung von Teilentladungen

Während das Brummen und Summen eine Teilentladung hörbar machen kann, ist es schwierig, die Ursache dieser Probleme ohne geeignete Erkennungsgeräte zu lokalisieren. Flirs akustische Bildgebungskameras für die Teilentladung (PD) verwenden künstliche Intelligenz (AI), um den Schweregrad und die Art der auftretenden Teilentladung zu bewerten. Unsere klangbasierten Lösungen erkennen zunächst diese Probleme, gefolgt von der KI-Komponente, die zwischen verschiedenen Formen der Teilentladung wie Lichtbogenbildung, Corona und Oberflächenentladung unterscheidet. Jeder Typ weist unterschiedliche Merkmale auf und hat Auswirkungen auf die Integrität elektrischer Systeme.

Si2-Pro: Eine akustische Bildgebungskamera mit Doppelfunktion

Die Si2-Pro vereint die Fähigkeiten von LD- und PD-Detektionssystemen. Diese akustische Bildgebungskamera integriert sowohl die akustische Leckerkennung als auch die Teilentladungserkennung und ist in der Lage, selbst die schwer fassbarsten Luft- und Gaslecks aus bis zu 200 m (656 Fuß) Entfernung präzise zu lokalisieren, um Bediener vor Schäden zu schützen. Durch die Kombination dieser beiden Funktionen bietet die Si2-Pro eine umfassende Lösung zur Überwachung und Aufrechterhaltung der Integrität und Effizienz verschiedener Industriesysteme, von pneumatischen Systemen bis hin zu komplexen elektrischen Infrastrukturen.

Holen Sie sich das Flir Acoustic Imaging Guidebook

Laden Sie unseren umfassenden Leitfaden zur Verwendung von akustischen Bildgebungskameras in industriellen Anwendungen herunter.

Wie viel könnte Ihr Unternehmen mit einer akustischen Bildgebungskamera sparen? Berechnen Sie unten Ihren potenziellen ROI.

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.

Vom Discover Center

Anwendungsbericht

Gewährleistung der Sicherheit in unterirdischen Tresoren mit akustischer Bildgebung

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Reduzierung von Energieverlust und Verbesserung der Sicherheit in der Glasproduktion mit Akustikbildgebung

Mehr erfahren
Technische Mitteilung

Warum Mikrofonqualität bei Akustikkameras mehr als nur Quantität ist

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Erkennen und Priorisieren von Luftlecks bei der Eisenbahnbremse mit dem FLIR Si1-LD

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Verbessern Sie die Effizienz der Schienenwartungsfolie mit der FLIR Si2-Pro Akustikkamera

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Hinter den Kulissen: Wie die Akustische Bildgebungstechnologie der finnischen Nationaloper und dem Ballett dabei hilft, reibungslos zu laufen

Mehr erfahren
Fallstudie

Lecksuche in Druckluftsystemen: Eine Fallstudie über den Erfolg von Air Power East mit der akustischen Bildgebungskamera FLIR Si124

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Versteckte Luftlecks rechtzeitig zu entdecken verbessert die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit in der Automobilindustrie

Mehr erfahren