Energiekosten durch Abstellen versteckter Leckagen senken

Die steigenden Energiekosten haben enorme Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse von Unternehmen, insbesondere bei Herstellern, die Druckluft- und Vakuumanlagen nutzen oder die in ihrem Produktionsprozess Gase wie Kohlendioxid verwenden. Wenn diese Anlagen Lecks aufweisen, dann ist das so, als würde zusammen mit der Luft bares Geld entweichen. Die Möglichkeit, Leckagen des Systems zu erkennen, die Quelle zu lokalisieren und sogar den Energieverlust mit einem Detektionssystem zu berechnen, ist also ein entscheidender Faktor. 

Die Geräte der Si-Serie von FLIR sind Kameras zur Leckerkennung mit Hilfe der akustischen Bildgebung: Die perfekte Lösung, mit der Sie Lecks in Druckluftsystemen, Fehler in Vakuumanlagen und CO2-Lecks lokalisieren können. Egal, ob Sie sich für die Kamera Si2-Pro, Si2-LD, Si124-LD Plus oder eine andere Kamera der Si-Serie entscheiden, unsere leichten Einhandkameras können Ihnen dabei helfen, Effizienzverluste und potenzielle Ausfälle bis zu 10-mal schneller als herkömmliche Methoden und mit minimalem Training zu identifizieren.

Hier sehen Sie, wie das geht

Lecks finden und Energieeinsparungen analysieren

FLIR Si2-LD und Si2-Pro

Durch eine regelmäßige Wartungsroutine kann die Si-Serie von FLIR Einrichtungen helfen, Geld bei den Versorgungsrechnungen zu sparen und die Kosten für die Installation neuer Kompressoren hinauszuzögern.

Produkt anzeigen

 

So kann die Akustikleckerkennung mit der FLIR Si2-Series Ihrer Branche zugutekommen

Warum Akustische Bildgebungserkennung?

Druckluft ist vielleicht billig, die für den Betrieb schadhafter Anlagen erforderliche Energie ist es jedoch nicht. Durch frühzeitiges Aufspüren von Leckagen durch Erkennungssysteme und Sensoren haben die Betriebsteams die Möglichkeit, weitere Energieverschwendung zu vermeiden und Reparaturen zu planen, anstatt den Betrieb zu unterbrechen, um ein gesamtes System zu ersetzen.

Eine Leckerkennung mit einer Kamera für akustische Bildgebung führt zu einer verbesserten Energieeffizienz und senkt die Kosten, nicht nur durch die Reparatur von Druckluft- und Vakuumanlagen, sondern auch für teure Spezialgase, die vielleicht in Ihrem Produktionsverfahren entweichen. Die Kameras für akustische Bildgebung der Si-Serie von FLIR können Ihre Energieeinsparungen berechnen, während Sie noch vor Ort sind. So sehen Sie sofort, wie schnell sich Ihre Investition rechnet

Kameras für akustische Bildgebung der Si-Serie von FLIR nutzen maschinelles Lernen, um die andere Charakteristik des durch Leckagen verursachten Schallmusters von den Hintergrundgeräuschen zu unterscheiden. Genau so wie Sie unterscheiden können, ob derselbe Ton auf einer Mundharmonika oder einer Glocke gespielt wird. Dies kombiniert mit der Möglichkeit, das Leck tatsächlich auf einem Bildschirm zu sehen, können die Techniker Lecks fast unverzüglich lokalisieren.

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.

Verwandte Inhalte

Anwendungsbericht

Versteckte Luftlecks rechtzeitig zu finden, verhindert in der Produktion in einem pharmazeutischen Unternehmen schwerwiegende Zwischenfälle und spart Kosten

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Versteckte Luftlecks rechtzeitig zu entdecken verbessert die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit in der Automobilindustrie

Mehr erfahren
Whitepaper

Wie Produktionsanlagen ihre Inspektionen mit der Schallbildgebung beschleunigen

Mehr erfahren
Fallstudie

Lecksuche in Druckluftsystemen: Eine Fallstudie über den Erfolg von Air Power East mit der akustischen Bildgebungskamera FLIR Si124

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Verringerung der Kohlendioxidemissionen mit einem akustischen Luftleckanzeiger

Mehr erfahren