Sparen Sie Energiekosten, verbessern Sie die Effizienz und halten Sie die Betriebszeit aufrecht

Akustische Bildgebung für die Automobilindustrie
In der Automobilindustrie werden große Mengen an Druckluft benötigt, weshalb eine rechtzeitige Erkennung von Luftlecks für die Kosten- und Energieeffizienz sowie für die Betriebskontinuität von entscheidender Bedeutung ist.
Hier kommt die Kamera für akustische Bildgebung zum Einsatz, eine fortschrittliche Lösung für die vorausschauende Wartung, die große Bereiche scannt und den genauen Ort von Druckluftlecks lokalisiert. Akustische Bildgeber wie die Si-Serie von FLIR können verwendet werden, um versteckte Druckluftlecks zu finden, ohne den Betrieb zu unterbrechen. Darüber hinaus können sie ein wichtiges Werkzeug für die Aufrechterhaltung der Qualitätskontrolle sein, indem sie kleine Vakuumlecks erkennen, die Luft in Motorsysteme einführen, die Gesamteffizienz reduzieren und möglicherweise Motorfehlzündungen verursachen könnten.

Mit einer Kamera für akustische Bildgebung können Sie:
- Lecks proaktiv erkennen: Identifizieren Sie selbst kleinste Leckagen, die in geschäftigen Werksumgebungen nicht zu hören sind.
- Die betriebliche Effizienz aufrechterhalten: Integrieren Sie die Kamera nahtlos in jede Wartungsphase ohne ein Stoppen der Produktion.
- Kosten- und Energieeinsparungen erzielen: Erhalten Sie Einblicke anhand von KI-gestützten Analysen über das Ausmaß von Lecks und die damit verbundenen Kostenfolgen.
- Informierte Reparaturen vorantreiben: Verwenden Sie Echtzeitdaten zum Erstellen strategischer Wartungs- und Reparaturpläne.
- Unterstützung der Qualitätskontrolle: Stellen Sie sicher, dass die Motoren über eine geeignete Vakuumdichtung verfügen, um maximale Effizienz und reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

Wie viel könnte Ihr Unternehmen mit einer akustischen Bildgebungskamera sparen? Berechnen Sie unten Ihren potenziellen ROI.
Kameras für akustische Bildgebung der FLIR Si-Serie zur Erkennung von Leckagen in Druckluft- und Vakuumanlagen
Ultraschallaufnahmen mit einer Akustikkamera sind eine effektive Möglichkeit, um Effizienzverluste und potenzielle Ausfälle bis zu 10-mal schneller als herkömmliche Methoden zu identifizieren – mit minimalem Training.
Wesentliche Vorteile der akustischen Bildgebung:
- Reduzierter Energieverbrauch
- Reduzierte CO2- und andere Gasemissionen
- Längere Nutzungsdauer des Kompressors/der Vakuumpumpe
Vorteile der FLIR Si-Serie:
- Keine Schulung erforderlich
- Präzise Berichterstattung
- Leckagequantifizierung
- Hintergrundgeräusch-Filterung
- Genaue Messung von Lecks mit nur 0,004 l/min in Entfernungen ab 1 m