Energiekosten sparen und teure Gaslecks vermeiden

Druckluft, Vakuumsysteme und Kohlendioxid in Lebensmittelqualität (CO2) werden in vielen Produktionsprozessen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eingesetzt. Unerkannte Lecks können zu schwerwiegenden Folgen führen, wie z. B. Energieeffizienz, erhöhte Ausfallzeiten bei Reparaturen oder Verlust eines wichtigen Zusatzstoffs – der Kohlensäure, die für Erfrischungsgetränke benötigt wird.

Hier kann eine Kamera für akustische Bildgebung den Unterschied ausmachen. Dank 124 geräuscharmen Mikrofonen helfen akustische Kameras wie die FLIR Si-Series, selbst sehr kleine Leckagen schnell zu erkennen, die Effizienz des Systems zu verbessern, die Betriebskosten zu senken und die Produktqualität zu erhalten.

Mit einer Kamera für akustische Bildgebung können Sie:

  • Lecks proaktiv erkennen: Identifizieren Sie selbst kleinste Leckagen, die in geschäftigen Werksumgebungen nicht zu hören sind.
  • Die betriebliche Effizienz aufrechterhalten: Integrieren Sie die Kamera nahtlos in jede Wartungsphase ohne ein Stoppen der Produktion.
  • Kosten- und Energieeinsparungen erzielen: Erhalten Sie Einblicke anhand von KI-gestützten Analysen über das Ausmaß von Lecks und die damit verbundenen Kostenfolgen.
  • Informierte Reparaturen vorantreiben: Verwenden Sie Echtzeitdaten zum Erstellen strategischer Wartungs- und Reparaturpläne.

Minimierung von Gasverlusten

Verwendet Ihr Lebensmittel- oder Getränkeproduktionsprozess Gas, so kann die akustische Bildgebung Leckagen erkennen und melden, um finanzielle Verluste zu reduzieren und die Geschäftskosten zu senken.

Verwenden Sie die Si-Serie, um Folgendes zu erkennen:

  • Kohlendioxid
  • Sauerstoff
  • Stickstoff
  • und vieles mehr ...

Die in verschiedenen Produktionsprozessen verwendeten Gase stellen erhebliche Kosten für das Geschäft dar, sodass die Minimierung dieser Lecks einen unmittelbaren Einfluss auf den Nettogewinn am Ende des Geschäftsjahres haben kann.

 

Wie viel könnte Ihr Unternehmen mit einer akustischen Bildgebungskamera sparen? Berechnen Sie unten Ihren potenziellen ROI.

 

Kameras für akustische Bildgebung der FLIR Si-Serie zur Erkennung von Leckagen in Druckluft- und Vakuumanlagen

Ultraschallaufnahmen mit einer Akustikkamera sind eine effektive Möglichkeit, um Effizienzverluste und potenzielle Ausfälle bis zu 10-mal schneller als herkömmliche Methoden zu identifizieren – mit minimalem Training.

 

Wesentliche Vorteile der akustischen Bildgebung:

  • Reduzierter Energieverbrauch
  • Reduzierte CO2- und andere Gasemissionen
  • Längere Nutzungsdauer des Kompressors/der Vakuumpumpe

Vorteile der FLIR Si-Serie:

  • Keine Schulung erforderlich
  • Präzise Berichterstattung
  • Leckagequantifizierung
  • Hintergrundgeräusch-Filterung
  • Genaue Messung von Lecks mit nur 0,004 l/min in Entfernungen ab 1 m

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.

Erfahren Sie mehr über die akustische Bildgebung