Akustische Bildgebungskamera für die Bergbaugewinnung und -produktion

Sicherung der Zuverlässigkeit der Bergbauförderung und -produktion
In der Bergbauindustrie können unentdeckte Druckluftlecks und Teilentladungen schwerwiegende Folgen haben, wie z. B. Energieineffizienz, längere Ausfallzeiten für Reparaturen oder den Verlust wichtiger Ressourcen. Herkömmliche Methoden wie visuelle Inspektionen mangeln oft an Präzision, was höhere, vermeidbare Risiken für Ihren Bergbaubetrieb bedeuten könnte. In dieser Branche erfordert die Aufrechterhaltung des Produktions- und Extraktionsbetriebs robuste und zuverlässige Kameraausrüstung, um die sichere und genaue Extraktion von Mineralien und Metallen zu gewährleisten.
Hier kann eine Kamera für die akustische Bildgebung den Unterschied ausmachen. Dank ihrer 124 geräuscharmen Mikrofone helfen akustische Kameras wie die FLIR Si-Series dabei, selbst kleinste Leckagen und Teilentladungen schnell zu erkennen.
Unsere Technologie hilft Ihnen, fundiertere Entscheidungen im Außendienst zu treffen, indem sie potenzielle Fehler in der Ausrüstung isoliert, was letztendlich zu einem sichereren Bergbaubetrieb und reduzierten Ausfallzeiten führt. Durch die Erfassung von Echtzeitdaten helfen Ihnen die akustischen Bildgebungskameras von FLIR, Gerätefehler und Anomalien zu erkennen, die die Sicherheit und Effizienz Ihres Betriebs beeinträchtigen könnten.

Warum eine FLIR Si2-Kamera für den Betrieb und die vorausschauende Wartung in der Bergbauindustrie?
- Marktführende Erkennung von Druckluftleckagen für schnelle und genaue Ergebnisse auch in anspruchsvollen Umgebungen, in denen das Licht begrenzt ist und Bedrohungen für das Auge unsichtbar sein können.
- FLIR MECH-Modus zur schnellen Erkennung und Messung fehlerhafter Lager, Getriebe und anderer mechanischer Probleme, um einen kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten.
- Leckquantifizierung und Kostenanalyse für eine Vielzahl gängiger Industriegase, darunter Luft, Erdgas, Methan, Ammoniak, Wasserstoff, Helium und Argon für mehr Sicherheit und Kosteneffizienz.
- Die Teilentladungserkennung aus bis zu 200 Metern Entfernung ermöglicht eine effiziente Überwachung der Komponenten der Stromverteilung und reduziert die Notwendigkeit von Notfallreparaturen, während Ihre Mitarbeiter von diesen Gefahren ferngehalten werden.
- Die Beurteilung des PD-Schweregrads am Gerät liefert sofortige Ergebnisse vor Ort, sodass Sie fundierte Entscheidungen bei minimalen Ausfallzeiten treffen können.
- Die Si2-Serie bietet mit Abstand die beste Leistung, Entscheidungsunterstützung, Flottenverwaltung und Unternehmensdatenintegration ihrer Klasse.

Kameras für die akustische Bildgebung der FLIR Si-Serie zur Erkennung von Druckluftlecks, Lecks in Vakuumanlagen und Teilentladungen
Ultraschallaufnahmen mit einer Akustikkamera sind eine effektive Möglichkeit, um Effizienzverluste und potenzielle Ausfälle bis zu 10-mal schneller als herkömmliche Methoden zu identifizieren – mit minimalem Training. Minimieren Sie die Ausfallzeiten Ihres Bergbaubetriebs mit einer Kamera der FLIR-Si-Serie.