Energiekosten sparen und Effizienz verbessern

Leckagen in Druckluft- und Vakuumsystemen – beide Systeme sind in der pharmazeutischen Herstellung verbreitet – können zu erheblichen Kosten, Betriebsstörungen und Sicherheitsrisiken führen. Tatsächlich verlieren einige Einrichtungen bis zu 80 % der Druckluft durch diese schwer ermittelbaren Leckagen. Deren Erkennung ist entscheidend, aber aufgrund von deren Unsichtbarkeit oft schwierig.

Jetzt kommt die Kamera für akustische Bildgebung ins Spiel: Eine präzise, effiziente und benutzerfreundliche Lösung, die auf pharmazeutische Anlagen zugeschnitten ist. Die Kameras der FLIR Si-Serie sind sichere, einfach zu bedienende, mit minimalem Training zu verwendende Geräte zum Identifizieren von Leckagen.

Mit einer Kamera für akustische Bildgebung können Sie:

  • Lecks proaktiv erkennen: Reduzieren Sie den Energieverbrauch und senken Sie die Betriebskosten, indem Sie Leckagen sofort finden und beheben.
  • Vermeiden Sie unnötige Ausfallzeiten: Verwenden Sie die akustische Bildgebung, um kritische Anlagen in Aktion zu überprüfen, und minimieren Sie Arbeitsunterbrechungen.
  • Informierte Reparaturen vorantreiben: Erhalten Sie Einblicke anhand von KI-gestützten Analysen über das Ausmaß von Lecks und die damit verbundenen Kostenfolgen.
  • Nahtlose Integration: Eine minimale Schulung ist für eine effiziente Integration in Wartungsroutinen erforderlich.

Minimierung von Gasverlusten

Nutzt Ihr Produktionsprozess Gas, dann kann die akustische Bildgebung Lecks aufspüren sowie melden und so dazu beitragen, finanzielle Verluste zu verringern und die Betriebskosten zu senken.

Verwenden Sie die Si-Serie, um Folgendes zu erkennen:

  • Kohlendioxid
  • Sauerstoff
  • Stickstoff
  • und vieles mehr ...

Die in verschiedenen Produktionsprozessen verwendeten Gase stellen erhebliche Kosten für das Geschäft dar, sodass die Minimierung dieser Lecks einen unmittelbaren Einfluss auf den Nettogewinn am Ende des Geschäftsjahres haben kann.

Wie viel könnte Ihr Unternehmen mit einer akustischen Bildgebungskamera sparen? Berechnen Sie unten Ihren potenziellen ROI.

Akustische bildgebende Kameras der FLIR Si-Serie

Leckerkennung von Druckluft- und Vakuumsystemen

Ultraschallbildgebung mit einer Akustikkamera ist eine effektive Methode, um Effizienzverluste und potenzielle Ausfälle bis zu 10-mal schneller als herkömmliche Methoden zu identifizieren – mit minimalem Training.

Wesentliche Vorteile der akustischen Bildgebung:

  • Reduzierter Energieverbrauch
  • Reduzierte CO2- und andere Gasemissionen
  • Längere Nutzungsdauer des Kompressors/der Vakuumpumpe

Vorteile der FLIR Si-Serie:

  • Keine Schulung erforderlich
  • Präzise Berichterstattung
  • Leckagequantifizierung
  • Hintergrundgeräusch-Filterung
  • Genaue Messung von Lecks mit nur 0,004 l/min in Entfernungen ab 1 m

 

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.

Erfahren Sie mehr über die akustische Bildgebung

Anwendungsübersicht

Anwendung für Lebensmittel und Getränke

Mehr erfahren
Technische Mitteilung

Sieben Dinge, auf die Sie bei einer akustischen Bildgebungskamera achten sollten

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Beschleunigte Rendite der Investition: Erschließen des Potenzials der Schallbildgebung in der Fertigung

Mehr erfahren