Besseres, stärkeres, sichereres Bauen

Die Automobilindustrie investiert mehr als jede andere Branche in Forschung und Entwicklung. Das Ziel ist es, Autos zu bauen, die effizient, sicher und hochgradig leistungsfähig sind. Ob bei der Untersuchung neuer Entwürfe oder bei der Erprobung neuer additiver Fertigungstechniken für Automobilkomponenten – Forscher verlassen sich auf hochauflösende Wärmebildtechnik, um die benötigten Bilder und Daten zu sammeln.

Bestätigung von Entwürfen mithilfe von Wärmebilddaten

Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren in der Automobilindustrie besteht darin, zuverlässige neue Modelle schneller auf den Markt bringen zu können. Dank Wärmebildgebung – insbesondere mit Hochgeschwindigkeitskameras – können Automobilingenieure die Konstruktion von Airbag-Systemen optimieren, den Wirkungsgrad von Heiz- und Kühlsystemen überprüfen, thermische Einflüsse auf den Reifenverschleiß quantifizieren u.v.m.
automotive-rnd-thermal-data.jpg

Fehlerpunkte problemlos aufspüren

Herauszufinden, was eigentlich funktioniert – und was nicht – kann ein destruktiver Prozess sein, da Ingenieure Systeme häufig erst auseinandernehmen müssen, um herauszufinden, wo das Problem liegt. Wärmebildkameras bieten eine verlässliche, genaue und kontaktfreie Methode zum genauen Aufspüren der Quelle eines Problems, sodass Ingenieure sofort nach einer Lösung suchen können.
T540-non-contact-measurements.jpg

Die richtige Benchtop-Lösung für Sie

Anders als Thermoelemente oder Punktpyrometer kann eine Wärmebildkamera tausende Temperaturwerte an einem Ziel messen und zeigt Ihnen so alle thermischen Eigenschaften einer Automobilplatine. In Verbindung mit einer fortschrittlichen Analysesoftware bieten die Benchtop-Sätze von FLIR eine vollständige Lösung für Automobilprüfungen.
Weitere Informationen
ets-application-2.jpg

Verwandte Inhalte

Anwendungsbericht

High-Speed-Wärmebildkameras – Geschwindigkeit zählt

Mehr erfahren
Fallstudie

Hochauflösende FLIR-Kamera bringt Wissenschaft auf die Rennstrecke

Mehr erfahren