Sehen, was hinter hohen Energiekosten steckt

Zerstörungsfreie Inspektionen mit einer Wärmebildkamera können dabei helfen, Probleme im Zusammenhang mit dem Eindringen und Austreten von Kalt- bzw. Warmluft zu isolieren, sodass eine verbesserte Dämmung vorgenommen und die Energieeffizienz gesteigert werden kann.
Weitere Informationen
C5_residential_missing insulation.jpg

Nehmen Sie Feuchtigkeitsbildungen ins Visier

Beim Prüfen auf Feuchtigkeitsbildung hinter Wänden müssen Sie sich nicht auf Vermutungen verlassen. Ein Feuchtemessgerät mit einer Wärmebildkamera kann Sie genau an die feuchte Stelle führen und stellt Ihnen dann die Instrumente zur Verfügung, die Sie benötigen, um das Ausmaß des Problems einschätzen zu können.
Weitere Informationen
MR277-PinMeasurement-1200x628.jpg

Geben Sie Ihren Kunden bessere Einblicke

Professionelle Berichte tragen wesentlich dazu bei, dass Ihre Kunden thermische Inspektionen und die dabei aufgedeckten Probleme besser verstehen. Die erweiterten Analyse- und Entscheidungshilfen von Flir Thermal Studio Pro umfassen eine Reihe von Messwerkzeugen, Stapelverarbeitung, die Möglichkeit, Inspektionsrouten im Voraus zu planen und nutzerdefinierte Berichtsvorlagen.
Erfahren Sie mehr über die Thermal Studio Suite
Thermal studio_bldg.png

Flir Ignite™

Mit der FLIR Ignite Cloud-Lösung steigern Sie die Effizienz Ihres Teams und erweitern dessen Möglichkeiten. Sie können Bilder direkt von Ihrer FLIR-Kamera hochladen, organisieren und freigeben, wenn diese mit dem WLAN verbunden ist. So sind Ihre Daten jederzeit sicher an einem Ort gespeichert und Sie können von jedem Gerät aus problemlos darauf zugreifen.
Produkt anzeigen
edge-c5-exx-txx-ignite-product.png

Matrix der Flir-Thermokamera

Vergleichen Sie Flirs Angebot an tragbaren Wärmebildkameras mit dieser schnellen, praktischen Anleitung.

Flir One Serie

Die Infrarot-Thermobildkameras der Flir One-Serie bieten die Genauigkeit, Auflösung und Empfindlichkeit, die Sie benötigen, um Probleme schnell zu erkennen.

Finden Sie das richtige FLIR-Produkt für Ihre Anforderungen

App-fähige Wärmebildkamera

iXX-Serie

Die FLIR iXX-Series ist eine neue Klasse von app-betriebenen Wärmebildkameras, die Inspektionen schneller, einfacher und konsistenter macht – unabhängig vom Qualifikationsniveau Ihres Teams.

Produkt anzeigen
Leistungsstarke Wärmebildkameras

Exx-Serie

Die Flir Exx-Serie bietet eine Reihe von voll ausgestatteten tragbaren Wärmebildkameras, die für jedes Budget geeignet sind und all Ihre Inspektionen komfortabler machen.

Produkt anzeigen
Infrarotkamera der Pro-Series mit Ignite™ Cloud

Ex Pro-Serie

Die FLIR Ex Pro-Serie verändert die Art und Weise, wie Sie Inspektionen durchführen. Mit einer thermischen Auflösung von bis zu 320 × 240 und lebendigen Wärmebildern, die von FLIR-patentiertem MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) unterstützt werden, finden Sie Probleme, bevor sie zu teuren Problemen werden.

Produkt anzeigen
Kompakte Wärmebildkamera

Cx-Serie

Die kompakten Wärmebildkameras der Flir Cx-Serie sind in der Tasche tragbare Inspektionswerkzeuge – perfekt für Profis, die einen praktischen Wärmebildkamera für die Identifizierung und Fehlerbehebung von Problemen benötigen.

Produkt anzeigen
Wärmebildkamera mit drahtloser Konnektivität für iOS® und Android™ Smart Devices

FLIR ONE Series

Unabhängig davon, ob Sie Schalttafeln überprüfen, die Ausfallursache von HLK-Anlagen suchen oder versteckte Wasserschäden entdecken müssen, die Wärmebild-Infrarotkameras der FLIR ONE-Serie bieten die erforderliche Genauigkeit, Auflösung und Empfindlichkeit, um Probleme schnell zu identifizieren und Reparaturen zu überprüfen.

Produkt anzeigen
Tragbare Wärmebildkameras

TG-Serie

Die leichten, tragbaren Thermo-Bildgebungswerkzeuge der FLIR TG-Serie wurden entwickelt, um Sie bei der Diagnose von Geräteproblemen und der Erkennung potenzieller Fehlerstellen zu unterstützen. Sobald Sie das Problem erkannt haben, können Sie die Kundenzufriedenheit sicherstellen, indem Sie „vorher-nachher“-Thermobilder aufzeichnen, die bestätigen, dass die Probleme behoben wurden.

Produkt anzeigen
Feuchtemessstift + Taschenlampe

FLIR MR40

Das FLIR MR40 ist ein kompaktes und robustes Feuchtemessgerät mit zwei Stiften, einer Einzelskala und einer integrierten Taschenlampe. Geeignet für Holz und andere gängige Baustoffe. Ideal für den professionellen Einsatz bei Bauarbeiten, Gebäudeinspektionen, Umbauten, Feuchtigkeitssanierungen, Schädlingsbekämpfungen sowie Dach- und Fußbodenarbeiten in Gebäuden.

Produkt anzeigen
Kompaktes und robustes Profi-Feuchtemessgerät

FLIR MR60

Das Feuchtemessgerät FLIR MR60 Pro ist ein benutzerfreundliches Feuchtemessgerät. Es hat einen integrierten stiftlosen Sensor und einen externen Stiftsensor und ist mit erweiterten Funktionen ausgestattet. Mit seinem integrierten stiftlosen Sensor und dem externen Stiftsensor bietet es die Flexibilität, bei jedem Auftrag selbst zu entscheiden, ob Sie eine berührungslose nicht-invasive oder eine herkömmliche invasive Messung vornehmen möchten.

Produkt anzeigen
Gebäudeinspektionssystem mit Feuchtigkeitshygrometer und MSX® IR-Kamera

FLIR MR277

Das MR277 ist das erste Gebäudeinspektionssystem von FLIR, das die Vorteile der infrarotgesteuerten Messung (Infrared Guided Measurement, IGM) und unserer patentierten multispektralen dynamischen Bildgebung (MSX) mit fortschrittlichen Umgebungssensoren kombiniert. So hilft es Ihnen dabei, Probleme schnell zu orten, klar zu identifizieren und einfach zu dokumentieren.

Produkt anzeigen
Hochleistungsvideoskop

FLIR VS80 Sets

Das FLIR VS80 ist ein vielseitiges, professionelles Videoskop, auf das Sie sich verlassen können, wenn Sie schwer zugängliche oder unsichere Orte inspizieren. Sieben einzigartige kompatible wasserdichte (IP67) Kamerasondenspitzen sind erhältlich, um Ihnen Flexibilität für Inspektionen praktisch jeder Art zu geben.

Produkt anzeigen

Vom Discover Center

Anwendungsbericht

Schädlingen beim Versteckspiel mit FLIR-Wärmebildkameras den Garaus machen.

Mehr erfahren
Anwendungsfall-Szenario

Einblicke aus der Praxis: Blogbeitrag 3 – Mit Wärmebildkameras die Gebäudeinspektion optimieren und die Verfügbarkeit maximieren

Mehr erfahren
Fallstudie

Infrarottechnik liefert zusätzliche Details zum Beurteilen von Gebäudeschäden

Mehr erfahren
Fallstudie

Schädlinge anhand der von ihnen erzeugten Wärme aufspüren

Mehr erfahren
Fallstudie

FLIR-Wärmebildkameras liefern Beweise in italienischem Gerichtsverfahren

Mehr erfahren
Fallstudie

Thermografie-Drohne für Luftaufnahmen unter Verwendung der FLIR-T640bx-Wärmebildkamera

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Isolierung gewerblicher begehbarer Gefrierschränke wird geprüft durch Wärmebildtechnik

Mehr erfahren
Fallstudie

Inspektion von Klimadecken mithilfe von Wärmebildkameras

Mehr erfahren