Überwachung des industriellen Zustands, gebaut in Ihrem gesamten Werk

Die thermischen, akustischen, OGI- und elektrischen Werkzeuge von Flir bieten eine Echtzeit-Zustandsüberwachung über mechanische und elektrische Anlagen hinweg. So können Sie vor Ausfällen handeln, die Gesamtanlageneffektivität verbessern und die Produktion auf dem neuesten Stand halten.

Prognostizieren Sie das Unvorhersehbare

Es gibt viele Möglichkeiten, zu entscheiden, wann eine Wartung der Ausrüstung durchgeführt werden soll:

  • Das Gerät laufen lassen, bis es ausfällt
  • Regelmäßige Reparaturen unabhängig vom Zustand planen
  • Geräte überwachen, um Leistungsverluste zu verfolgen

Oder Sie können proaktiv werden. Erstellen Sie ein kostengünstiges Zustandsüberwachungsprogramm, um die Ursachen von Geräteausfällen zu untersuchen. Dies kann Folgendes umfassen:

  • Routinemäßige thermische Inspektionen von elektrischen und mechanischen Geräten, um fehlerhafte Drähte, Sicherungen, Riemen und Motoren zu entdecken, bevor sie zum Abschalten führen
  • Akustische Inspektionen an Luftkompressoren, Vakuumsystemen oder Industriegassystemen, um Lecks zu entdecken, die die Energiekosten erhöhen könnten
  • Kontinuierliche Überwachung der Ausrüstung auf frühe Anzeichen von Fehlausrichtung, Verschleiß und Abnutzung

Durch die regelmäßige Erfassung dieser Daten kann Ihr Team ganz einfach den optimalen Zeitpunkt für die Wartung bestimmen und sogar die Ausrüstung verbessern, damit Fehler nicht erneut auftreten.

Erkennung von Luftleckagen, Teilentladung und mehr mit Akustikbildkameras

Ganz gleich, ob Sie mit Luftlecks, speziellen Gaslecks, elektrischen Entladungen oder Corona konfrontiert sind, erwägen Sie, Flirs Sortiment an industriellen akustischen Bildgebungsdetektoren zu integrieren, um diese Probleme schnell und sicher zu identifizieren. Entdecken Sie die Akustik-Bildgebungskameramodelle von Flir, die alle darauf ausgelegt sind, die Sicherheit zu erhöhen, die Wartungskosten zu senken und die Betriebseffizienz zu verbessern.

Vom Bild über die Entscheidung bis hin zum Handeln

Egal, ob Sie mit einer tragbaren Wärmebildkamera, einer Akustikbildkamera oder einer optischen Gasbildkamera (OGI) arbeiten, Flir bietet die besten Softwarelösungen für Zustandsüberwachungsprogramme.

Der Schlüssel zur Organisation und Verwaltung Ihrer Inspektionsdaten ist Flir Assetlink™: eine browserbasierte Abonnementsoftware, die thermische Bilder mit Asset-Hierarchien verbindet und sofortige Trenderstellung, Dashboards und Berichtserstellung ermöglicht.

Assetlink ist mit den Kameras der Flir iXX-Serie, T-Serie und Exx-Serie kompatibel und wird noch weitere Kameras umfassen. Es vereinfacht Inspektionen, eliminiert die Berichtszeit und ermöglicht es Teams, schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen.

 

Tragbare Wärmebildkameras

App-fähige Wärmebildkamera

iXX-Serie

Die FLIR iXX-Series ist eine neue Klasse von app-betriebenen Wärmebildkameras, die Inspektionen schneller, einfacher und konsistenter macht – unabhängig vom Qualifikationsniveau Ihres Teams.

Produkt anzeigen
Professionelle Thermokameras

T-Serie

Ganz gleich, ob Sie dafür verantwortlich sind, die Betriebsbereitschaft einer Fabrik aufrechtzuerhalten oder den Stromfluss in den Verteilungsnetzen zu sichern – die Wärmebildkameras der FLIR T-Serie bieten Flexibilität, Präzision und Funktionen, die für die sichere Inspektion von Anlagen und die Vermeidung von Ausfällen erforderlich sind.

Produkt anzeigen
Leistungsstarke Wärmebildkameras

Exx-Serie

Die Flir Exx-Serie bietet eine Reihe von voll ausgestatteten tragbaren Wärmebildkameras, die für jedes Budget geeignet sind und all Ihre Inspektionen komfortabler machen.

Produkt anzeigen
Infrarotkamera der Pro-Series mit Ignite™ Cloud

Ex Pro-Serie

Die FLIR Ex Pro-Serie verändert die Art und Weise, wie Sie Inspektionen durchführen. Mit einer thermischen Auflösung von bis zu 320 × 240 und lebendigen Wärmebildern, die von FLIR-patentiertem MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) unterstützt werden, finden Sie Probleme, bevor sie zu teuren Problemen werden.

Produkt anzeigen

Kameras für akustische Bildgebung

Industrielle akustische Bildgebungskamera zur Erkennung von Drucklecks und mechanischen Fehlern

Si2-Series

Die Flir Si2-Series ist Ihre perfekte Lösung, um gefährdete Bereiche in Ihren Druckluftsystemen zu lokalisieren und Probleme bei der Teilentladung in elektrischen Hochspannungssystemen zu identifizieren.

Produkt anzeigen
Akustische Bildgebungskamera für explosionsgefährdete Bereiche zur Erkennung von Gasleckagen, mechanischen Fehlern und Teilentladungen

Si2X-Series

Die ATEX-zertifizierten Si2x-Series bieten eine vorausschauende Wartungslösung der nächsten Stufe, die eine fortschrittliche Leckerkennung und Fehlererkennung mit ATEX-Zertifizierung für die gefährlichsten Umgebungen kombiniert.

Produkt anzeigen

Elektrische Werkzeuge

Gasdetektionskameras

Software

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.

Vom Discover Center

Aufgezeichnetes Webinar

Thermal Monitoring: Quality Control and Safety Game-changer in the Automotive Industry

Mehr erfahren
Aufgezeichnetes Webinar

Entdecken Sie unsere neuesten Wärmebildkameras und helfen Sie Ihren Kunden, ihren Energieverbrauch zu senken

Mehr erfahren
Technische Mitteilung

Ist Ihre Kamera explosionsgeschützt? Hier erfahren Sie, warum Sie die FLIR Cx5 für Ihren nächsten Inspektionsauftrag benötigen.

Mehr erfahren
Anwendungsfall-Szenario

Einblicke aus der Praxis: Mit Wärmebild-Automatisierungskameras Anlagen- und Komponentenausfälle, Fertigungsstraßenstillstand und Brände verhindern

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

FLIR ermöglicht die Echtzeit-Erkennung von Flüssigkeitslecks im Bergbau

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Kontinuierliche thermische Überwachung zur Vermeidung von Pfannendurchbrüchen

Mehr erfahren
Fallstudie

Wärmebildtechnik ermöglicht frühzeitige Leckerkennung bei Öl- und Gas-Pipelines

Mehr erfahren