Bergbauindustrie

Sicherstellung der Betriebszeit durch Zustandsüberwachung

In der anspruchsvollen Bergbauindustrie sind die Aufrechterhaltung der Betriebszeit und die Gewährleistung der Sicherheit von entscheidender Bedeutung. Von der frühzeitigen Erkennung von Geräteproblemen bis hin zum Schutz von Bergbaustandorten ermöglichen fortschrittliche Technologien wie Thermografie und akustische Bildgebung Bergbauunternehmen, Probleme frühzeitig zu erkennen – bevor Ausrüstung beschädigt oder zerstört wird und bevor kostspielige Unfälle passieren. 

Erkennung von Flüssigkeitsleckagen in Echtzeit

Bei Bergbauprozessen kommen häufig gefährliche und teure Chemikalien zum Einsatz. Die Lokalisierung kleiner Flüssigkeitslecks an großen Bergbaustandorten kann mit herkömmlichen Methoden eine Herausforderung darstellen. Wärmebildkameras erkennen Temperaturunterschiede schnell, sodass Bediener Leckagen innerhalb von Sekunden lokalisieren können. Akustikkameras erkennen selbst in lauten Umgebungen Schallanomalien, die mit Leckagen verbunden sind, und bieten so eine zusätzliche Erkennungsmöglichkeit.

Verhindern Sie Geräteausfälle und verbessern Sie die Sicherheit am Arbeitsplatz

Bergbauausrüstung wie Reifen, Rohre und Förderbänder ist anfällig für Verschleiß. Regelmäßige Inspektionen sind unerlässlich, um Zuverlässigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Die Wärmebildgebung macht Temperaturschwankungen sichtbar und identifiziert überhitzte Komponenten oder potenzielle Ausfälle. Akustische Bildgebung erkennt unregelmäßige Schallmuster, wie sie beispielsweise durch fehlerhafte Lager oder falsch ausgerichtete Maschinen verursacht werden, was ein frühzeitiges Eingreifen ermöglicht.

Bekämpfen Sie illegalen Bergbau mit fortschrittlichen Sicherheitsmaßnahmen

Die Wärmebildgebung verbessert die Sicherheit im Bergbau durch eine 24-Stunden-Überwachung von Immobilien. Infrarotbilder identifizieren Eindringlinge schneller und mit weitaus höherer Genauigkeit als andere Sicherheitsmethoden.

FLIR-Lösungen für den Bergbau

Die Wärmebildtechnik ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Erkennung temperaturbedingter Anomalien, und die akustische Bildgebung für den Bergbau ergänzt sie durch die Fokussierung auf Geräusche. Durch die Umwandlung von Schallwellen in visuelle Daten fügt die akustische Bildgebung der Zustandsüberwachung eine weitere Dimension hinzu und bietet Erkenntnisse, die im Einklang mit der Wärmebildgebung stehen.

• Gasleckerkennung: Akustische Bildgebungskameras können Leckagen in unter Druck stehenden Rohrleitungen durch die Visualisierung von Schallanomalien erkennen.
• Elektrische Fehlererkennung: Erkennen Sie Probleme wie Lichtbogenbildung oder Corona-Entladungen in Hochspannungssystemen.
• Mechanische Fehlerüberwachung: Ermitteln Sie Probleme wie ungewöhnliche Vibrationen oder Lagerausfälle in rotierenden Maschinen.

Die Integration von Akustik- und Wärmebildgebung bietet Bergbaubetreibern ein umfassenderes Bild vom Zustand ihrer Anlagen, was dazu beiträgt, Ausfälle zu verhindern und Ausfallzeiten zu reduzieren.

 Das FLIR FlexView™-Objektiv

Das FLIR FlexView™-Objektiv wurde zur Verbesserung der Betriebseffizienz entwickelt und ermöglicht eine schnelle und genaue Bilderfassung während Inspektionen. FLIR FlexView Dual Field of View (DFOV)-Objektive ermöglichen Ihnen auf Knopfdruck den Wechsel zwischen Weitwinkel- und Teleobjektiven in Sekundenschnelle. Verwenden Sie das Weitwinkelobjektiv für enge Räume und den Kontext des Ziels und wechseln Sie zum Teleobjektiv, um eine höhere Pixelauflösung des Ziels zu erhalten.

Ob Sie Maschinen untersuchen, Leckagen überwachen oder die Sicherheit verbessern, FlexView gewährleistet Präzision in jedem Bild.

flexview graphic-1.jpg

flexview graphic-2.jpg

flexview graphic-3.jpg

FLIR Thermal Studio Suite

Ganz gleich, ob Sie mit einer tragbaren Wärmebildkamera, einer Akustikkamera oder einer optischen Gasvisualisierungskamera (OGI) arbeiten – die beste Lösung für die Organisation und Verwaltung von Inspektionsprogrammen für die Bergbauindustrie ist die FLIR Thermal Studio Suite. Diese Abonnementsoftware bietet die organisatorischen Funktionen und die erweiterte Verarbeitung, die für die vorausschauende Wartung kritischer Komponenten, die Systemfehlerbehebung und die Steigerung der Produktivität erforderlich sind.

FLIR Thermal Studio Pro ist eine Desktop-Software, die Stapelbildverarbeitung, erweiterte Bildanalyse und Zugriff auf FLIR Route Creator bietet: eine Funktion, mit der Nutzer ihre eigene Inspektionskarte erstellen und auf eine FLIR-Kamera mit aktivierter Inspektionsroute herunterladen können.

FLIR Ignite

In Kombination mit dem Cloud-Dienst FLIR Ignite™ für die direkte Bildsicherung gewährleistet die FLIR Thermal Studio Software eine genaue Datenerfassung, die vorausschauenden Wartungsteams hilft, Probleme zu erkennen, bevor sie kritische Fehler verursachen.

Tragbare Wärmebildkameras

Kameras für akustische Bildgebung

Fest installierte Wärmebildkameras

Elektrische Werkzeuge

Software

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.

Innovation in Aktion

Anwendungsbericht

FLIR ermöglicht die Echtzeit-Erkennung von Flüssigkeitslecks im Bergbau

Mehr erfahren
Fallstudie

Von FLIR konzipierte Sicherheitslösung unterstützt die Bekämpfung des illegalen Bergbaus

Mehr erfahren