Entwickelt für die Kameras der Serien FLIR Exx, T5xx, T8xx und Axxx

FlexView®

Duale Sichtfeldlinsen

Niemals wieder eine Linse fallen lassen. FLIR FlexView Dual Field of View (DFOV)-Gläser können mit nur einem Knopfdruck in Sekundenschnelle zwischen breiten und schmalen Gläsern wechseln. Verwenden Sie Weitfeld für enge Räume und Zielkontext und wechseln Sie zu Schmal, um mehr Pixel auf das Ziel zu setzen.

FlexView: Einführung

FlexView: Schulung

Now Playing

FlexView: Einführung
FlexView: Einführung

Now Playing

FlexView: Schulung
FlexView: Schulung

Sicheres Arbeiten und Zeitersparnis

  • Wechseln Sie die Gläser mit einem Knopfdruck, anstatt sie vor Ort auszutauschen
  • Sparen Sie Zeit und Platz mit einem Objektiv
  • Führen Sie effiziente, genaue Inspektionen vor Ort durch, mit geringerem Risiko, Anomalien zu übersehen.
  • Halten Sie sich mit der schmalen FOV-Linse von Lichtbogenzonen fern
  • Vergrößern Sie Ihr Ziel mit dem optischen Zoom um das 2,8-Fache, anstatt den digitalen Zoom zu verwenden.

FlexView 42°/24° und FlexView 24°/14°

Die FlexView DFOV-Serie ist in zwei Versionen erhältlich: die 42°/24°- und 24°/14°-Gläser. Jedes bietet einzigartige Vorteile, die auf unterschiedliche betriebliche Bedürfnisse zugeschnitten sind. Nutzer können innerhalb einer Sekunde zwischen breiten und schmalen Sichtfeldern umschalten, um nahtlose Anpassungen während der Inspektionen zu ermöglichen, ohne die Sicherheit oder Effizienz zu beeinträchtigen.

Poltransformator durch FlexView®-Linsen, von links nach rechts: 14°, 24° und 42°.

FlexView DFOV 24°/14°-Objektiv

Die FlexView 24°/14°-Linse ist für detaillierte Inspektionen kleinerer oder weiter entfernter Objekte konzipiert. Mit der Möglichkeit, zwischen einem Standard-24°- und einem Teleobjektiv-14°-FOV zu wechseln, verbessert diese Linse die Bildschärfe und eignet sich somit perfekt für Aufgaben, die Genauigkeit bei größeren Entfernungen erfordern, wie z. B. elektrische Busse, Roboterschweißgeräte oder Overhead-Verbindungen.
Produkt anzeigen
flexview-lens.jpg
t300586-dfov-lens copy.png

FlexView DFOV 42°/24°

Die FlexView 42°/24°-Linse ist ideal für die Inspektion großer Ziele und bietet gleichzeitig ein hervorragendes Bildverständnis, ohne die Standard-Bildqualität zu beeinträchtigen. Das breite 42°-Sichtfeld (FOV) eignet sich perfekt zum schnellen Scannen und Prüfen großer Geräte und Bereiche wie Tanks, Feuerfestgeräte, Öfen, Wärmetauscher, große Motoren und Pumpen sowie Gebäudehüllen.
Produkt anzeigen
flexview_heat_exchanger.jpg
t300586-dfov-lens copy.png

FlexView-Anwendungen

Handlichkeit

Jetzt brauchen Sie kein zusätzliches Objektiv mehr mit sich herumzutragen und dabei zu riskieren, dass es herunterfällt oder empfindliche Teile der Kamera verschmutzen. Bleiben Sie außerhalb der Lichtbogenzonen, während Sie kritische Anlagen aus sicherer Entfernung scannen.

Feste Überwachung

Mit einem Objektiv und ohne großen Aufwand können Sie vollständige Ziele aus großer Entfernung und auch kleine Ziele aus größerer Entfernung aufnehmen. Mit dem FlexView-Objektiv können Sie von Ihrem Ziel mehr Pixel erfassen, damit Sie anhand hochwertiger Daten bessere Entscheidungen treffen können.

Unbemannte Bodenfahrzeuge (UGV)

Es ist nicht einfach, an einem autonomen Roboter das Objektiv zu wechseln. Mit Flir FlexView können Sie ein breites Bild von großen Zielen aufnehmen und sofort zu einer schmalen Linse wechseln, um kleinere Ziele bei größeren Entfernungen zu erreichen. Erhalten Sie genaueste Temperaturmessungen, damit Sie bessere Entscheidungen treffen können. 

FlexView FAQs

FlexView ist über mehrere kompatible Kameramodelle hinweg einfach zu bedienen. Bei Handheld-Kameras schaltet der Schalter auf dem Objektiv in Sekundenschnelle zwischen 14° und 24° oder 24° und 42° Sichtfeld um. Bei Kameras der Serien A400/500/700 erfüllen Softwarebefehle dieselbe Funktion wie der Schalter.

Das Sichtfeld (FOV) bezieht sich darauf, wie viel von einer bestimmten Szene die Kamera auf einmal sehen kann und aus welcher Entfernung. 42° Grad ist ein extra-breites Winkel-FOV und 24° ist ein Weitwinkel-FOV, was bedeutet, dass Sie die Szene vollständig oder in größerem Umfang bewerten können. Wenn Sie ein bestimmtes Objekt, wie z. B. einen Hotspot, vergrößern möchten, können Sie mit dem FlexView-Objektiv auf 14°-FOV umschalten, damit Sie es aus der Entfernung deutlich messen können.

Um zwischen Thermokameralinsen zu wechseln, müssen gewöhnlich physische Weitwinkellinsen und Teleobjektive ausgetauscht werden. Der FlexView macht es jedoch einfach, zwischen den beiden hin- und herzuschalten, ohne dass Sie außer dem Drücken einer einzigen Taste etwas an Ihrer Kamera verändern müssen.

Demo anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.