Präzise, wiederholbare Daten für vorausschauende Wartung
Sammeln Sie die historischen Daten, die Sie benötigen, und steigern Sie gleichzeitig die Inspektionseffizienz.
Vereinfachen und verbessern Sie Inspektionen mit auf Flir-Routen basierenden Lösungen
Der Erfolg eines präventiven Wartungsprogramms hängt von der Fähigkeit eines Wartungsteams ab, im Laufe der Zeit genaue, wiederholbare Daten zu sammeln. Dies kann routinemäßige Wartungsinspektionen verlangsamen, was zusätzliche Zeit erfordert, um jedes Asset zu überprüfen und auf die gleiche Weise zu dokumentieren.
Die Lösung von Flir ist eine Routing-Funktion, die in seine Wärmebildkameras integriert ist und einem voreingestellten Prüfplan folgt, der in Flir Thermal Studio Pro erstellt wurde.
Vorteile von routenbasierten Inspektionen
Das Befolgen eines routenbasierten Inspektionspfads spart Zeit, reduziert Frustrationen und stellt sicher, dass Teams die Daten sammeln, die erforderlich sind, um kostengünstige Reparaturpläne zu erstellen.
„Die Erstellung von Berichten erfordert normalerweise viel manuelle Arbeit, aber mit FLIR Route Creator reduzieren wir unsere Berichtszeit leicht um die Hälfte.“ – Deon Gaarkeuken, Predictive Maintenance Supervisor, WearCheck.
Die Einhaltung einer logischen, vorgeplanten Sequenz reduziert die Zeit, die für die Durchführung von Inspektionen benötigt wird, sodass die Arbeiter mit anderen Aufgaben fortfahren können.
Durch die Automatisierung von Bild-Uploads und Datenmanagement können Inspektoren wichtige Informationen direkt in nutzerdefinierte Berichte verschieben und sofort freigeben.
Verstehen von auf Flir-Routen basierenden Inspektionen
*Vorinstalliert bei FLIR-Kameras der Exx-Serie, T500-Serie, T800-Serie und T1000-Serie mit Produktionsdatum nach dem 8. Oktober 2020. Für ältere Kameras der Exx-Serie und T-Serie käuflich erhältlich.