Vermeidung von Ausfällen, Maximierung der Betriebszeit

Durch kontinuierliche Überwachung werden Probleme erkannt, bevor es zu Ausfällen kommt, und Produktionsstillstände somit verhindert. Zu den typischen Systemen, die dementsprechend überwacht werden, gehören Nieder- und Hochspannungsanlagen, Turbinen, Kompressoren und andere elektrische und mechanische Vorrichtungen. 

Eine ordnungsgemäße Zustandsüberwachung mit Wärmebildkameras kann ein effizienter und effektiver Weg zur Aufrechterhaltung der Betriebszeit sein. Weitere Informationen zur Zustandsüberwachung finden Sie auf dieser Seite

Broschüre Automatisierung und industrielle Sicherheit

Konfigurierbar, um Ihre Prozess-/Qualitätskontrollanforderungen zu erfüllen

Mit den Kameras der Serien FLIR A50 und A70 können Sie alles von der Überwachung der thermischen Gradienten in einem Vulkan bis hin zur Überprüfung der Konsistenz in allen Produktionslinien tun.

Erstklassige Wärmebildgebung und Seamleess-Integration

Die FLIR Axxx-Serie eignet sich perfekt für die Prozesssteuerungsüberwachung, Qualitätssicherung, Zustandsüberwachung und Brandfrüherkennung.

Kompakte FLIR-Wärmebildkamera: die bahnbrechende Lösung zur Zustandsüberwachung

Erfahren Sie, wie ein taiwanesisches Technologieunternehmen Industrieunternehmen dabei hilft, FLIR Zustandsüberwachungskameras in ihre Systeme zu integrieren, um eine 24/7-Überwachung zum Schutz der Anlagen und zur Vermeidung von Ausfallzeiten zu ermöglichen.

Now Playing

Konfigurierbar, um Ihre Prozess-/Qualitätskontrollanforderungen zu erfüllen
Konfigurierbar, um Ihre Prozess-/Qualitätskontrollanforderungen zu erfüllen

Now Playing

Erstklassige Wärmebildgebung und Seamleess-Integration
Erstklassige Wärmebildgebung und Seamleess-Integration

Now Playing

Kompakte FLIR-Wärmebildkamera: die bahnbrechende Lösung zur Zustandsüberwachung
Kompakte FLIR-Wärmebildkamera: die bahnbrechende Lösung zur Zustandsüberwachung

Aufrechterhaltung der Sicherheit von Gasanlagen und Flare Stacks

Abfackelvorrichtungen werden in vielen Branchen genutzt, um ungewollte Abgasnebenprodukte oder entzündliche Gase abzufackeln, die beim Entstehen einer ungeplanten Überdruckspitze in der jeweiligen Anlage aus den dafür vorgesehenen Überdruckventilen entweichen. Wärmebildkameras eignen sich als ideales Überwachungsinstrument, da sie rund um die Uhr und bei jeder erdenklichen Wettersituation eine Fernüberwachung ermöglichen. Außerdem lassen sich mit Wärmebildkameras viele der technischen und kostenrelevanten Probleme vermeiden, die im Zusammenhang mit anderen Technologien wie Ultraviolett­(UV)-Flammendetektoren, Flammenionisations-Spektrometern, Thermoelementen und Pyrometern auftreten.
flarestacks-automation-banner.jpg

Sicherstellung der Umspannwerk-Betriebszeit

Viele Stromversorger werden heutzutage mit Herausforderungen wie einer alternden Infrastruktur, dem steigenden Risiko von Stromausfällen oder Spannungsabfällen und Sicherheitsrisiken konfrontiert. Eine ungeplante Wartung oder Reparatur verursacht im besten Fall erhebliche Kosten und hat im schlimmsten Fall katastrophale Auswirkungen. Mit FLIR-Wärmebildkameras und Zustandsüberwachungssoftware-Lösungen lassen sich drohende Systemausfälle und Sicherheitsverstöße rund um die Uhr und auch von einem externen Standort aus schnell und zuverlässig erkennen, bevor sie sich zu einem Problem entwickeln.
substations-automation-banner-darker.jpg

Vermeidung katastrophaler Ausfälle

Stahlwerkspfannen und Gussbirnen haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Da sie ständig starken Erschütterungen und hohen thermischen Belastungen ausgesetzt sind, nutzt sich ihre feuerfeste Auskleidung mit der Zeit ab oder bekommt Risse. Dann übertragen sich die hohen Temperaturen, die im Inneren herrschen, auch auf die Außenseite der Stahlpfanne. Wärmebildkamerasysteme von Flir können die Kellen überwachen, den Zerfall einfangen und möglicherweise einen Bruch der Metallschmelze verhindern.
Weitere Informationen zur Stahlherstellung
category-condition-monitoring-darker.jpg

Überwachung der elektrischen Installation rund um die Uhr

Einige kritische elektrische/mechanische Anlagen in Fertigungs- und Versorgungsunternehmen werden rund um die Uhr mit Wärmebildkameras überwacht. Ein Temperaturanstieg ist ein Anzeichen für einen schlechten Maschinenzustand und einen möglicherweise bevorstehenden Ausfall. Dabei bietet Ihnen eine fest installierte Wärmebildkamera den Vorteil, dass Sie sich nicht auf die Ergebnisse von Überprüfungen verlassen müssen, die nur in bestimmten zeitlichen Abständen ausgeführt werden. In der zugehörigen Software-Lösung lassen sich Alarme konfigurieren, die ausgegeben werden, sobald ein bestimmter Schwellenwert überschritten wird.
electricalinstalls-automation-banner-darker.jpg

Daten für Ihre Analysefunktionen auf Ihre Art erhalten

Mit der neuen Reihe von FLIR Wärmebildkameras können Sie thermische Probleme über Fertigungs- und Industrieprozesse hinweg erkennen und identifizieren, präzise thermische Daten erfassen und diese mithilfe Ihrer firmeneigenen Software analysieren. Kameras der Axxx-Serie sind für standardmäßiges und erweitertes Bild-Streaming konfiguriert und können mit einfacher Integration und speziell entwickelter Software Ihre spezifischen Anforderungen erfüllen.
manufacturing_hero_adobe320511234-darker.jpg

Geben Sie Ihren Kunden bessere Einblicke

Für Elektrounternehmen tragen professionelle Berichte wesentlich dazu bei, dass ihre Kunden die Inspektionen mit Wärmebildkameras und die von unseren Scannern aufgedeckten Probleme besser verstehen. Die erweiterte Unterstützung für Analysen und Entscheidungsfindung in FLIR Thermal Studio Pro bietet eine Reihe von Messwerkzeugen, Stapelverarbeitung; die Möglichkeit, Inspektionsrouten vorauszuplanen, sowie benutzerdefinierte Berichtsvorlagen.
Erfahren Sie mehr über Thermal Studio
Thermal studio_cm.png

Vom Discover Center

Aufgezeichnetes Webinar

Thermal Monitoring: Quality Control and Safety Game-changer in the Automotive Industry

Mehr erfahren
Aufgezeichnetes Webinar

Entdecken Sie unsere neuesten Wärmebildkameras und helfen Sie Ihren Kunden, ihren Energieverbrauch zu senken

Mehr erfahren
Technische Mitteilung

Ist Ihre Kamera explosionsgeschützt? Hier erfahren Sie, warum Sie die FLIR Cx5 für Ihren nächsten Inspektionsauftrag benötigen.

Mehr erfahren
Anwendungsfall-Szenario

Einblicke aus der Praxis: Mit Wärmebild-Automatisierungskameras Anlagen- und Komponentenausfälle, Fertigungsstraßenstillstand und Brände verhindern

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

FLIR ermöglicht die Echtzeit-Erkennung von Flüssigkeitslecks im Bergbau

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Kontinuierliche thermische Überwachung zur Vermeidung von Pfannendurchbrüchen

Mehr erfahren
Fallstudie

Wärmebildtechnik ermöglicht frühzeitige Leckerkennung bei Öl- und Gas-Pipelines

Mehr erfahren

 

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.