Wärmebildinspektionen: Mehr als nur eine Compliance-Anforderung

Mit der Veröffentlichung von 2023 NFPA 70B durch die National Fire Protection Association haben viele Elektriker und Wartungsfachleute begonnen, die Wärmebildgebung in ihre routinemäßigen Geräteinspektionen einzubeziehen.

Zwar ist es immer sinnvoll, die Compliance-Anforderungen einzuhalten, doch tatsächlich erhöht die Ergänzung Ihres Zustandsüberwachungsprogramms durch Wärmebildkameras, Software und Lösungen von FLIR die Betriebszeit, trägt zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter bei und ermöglicht eine effizientere Einteilung der Belegschaft.

FLIR hat die Lösungen

Als Marktführer in den Bereichen Thermographie, Analysesoftware und Sensorlösungen ist FLIR Ihr One-Stop-Shop für Tools, die Ihnen dabei helfen, über die Compliance hinauszugehen.

Mit unseren Wärmebildkameras, Prüf- und Messinstrumenten, Cloud-Diensten und Software können Kunden ihre Arbeit besser und schneller, sicherer und effizienter erledigen.

Die Bedeutung der vorbeugenden Wartung in industriellen Umgebungen verstehen

Die vorbeugende Wartung erfordert im Gegensatz zur reaktiven Wartung eine intelligente, erweiterte Planung mit geplanten Inspektionen, Aufgaben und Reparaturen, die darauf abzielen, Geräteausfälle zu verhindern, bevor sie auftreten. Erfahren Sie, warum dieser systematische Ansatz für die Minimierung unerwarteter Ausfallzeiten, die Verlängerung der Lebensdauer von Maschinen, die Optimierung der allgemeinen Betriebseffizienz und die Sicherheit der Mitarbeiter unerlässlich ist.

Leben können nicht ersetzt werden. Ausrüstung kann.

NFPA 70B der National Fire Protection Association (NFPA) ist eine Reihe von Richtlinien zur Erstellung eines effektiven Programms zur vorbeugenden elektrischen Wartung (Electrical Preventive Maintenance, EPM), das häufig in Industrieanlagen, Gewerbegebäuden und großen Wohnkomplexen eingesetzt wird.

Im Jahr 2023 hat die NFPA eine Pflicht zur halbjährlichen Wärmeinspektion kritischer elektrischer Geräte eingeführt, die eine Gefährdung des Personals darstellen könnten. Ein Hauptgrund für die Änderung ist die Sicherheit: Mit der Wärmebildgebung können Inspektoren elektrische Geräte aus sicherer Entfernung überprüfen.

3 wichtige Erkenntnisse

Die aktualisierte Anleitung beschreibt spezifische Schritte, die Inspektionsprogramme befolgen müssen, einschließlich derjenigen, die den Einsatz von Thermographie zur Identifizierung von Temperaturunterschieden regeln, die als „Delta T“ oder ΔT bekannt sind.

Zur Einhaltung der Vorschriften von 2023:

  • Elektrische Inspektoren benötigen Zugang zu einer Wärmebildkamera, die in der Lage ist, das ΔT ähnlicher elektrischer Komponenten unter ähnlicher Belastung zu messen
  • Die Inspektoren müssen für die Verwendung der Wärmebildkamera entsprechend geschult und qualifiziert sein
  • Inspektoren benötigen die entsprechenden Berichterstattungstools, um ihre Ergebnisse nach Bedarf zu dokumentieren – insbesondere unter Berücksichtigung des ΔT zwischen ihrem Ziel und einem Referenzbereich

FLIR-Lösungen für sichere elektrische Inspektionen

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.