Wärmebildkameras bewähren sich schon seit Jahren als wertvolles Inspektionsinstrument, unter anderem beim Aufspüren von fehlenden Isolierungen, HLK-Luftstrom- und Anlagenproblemen, nicht einwandfrei funktionierenden Strahlungsheizsystemen und undichten Dächern. Durch die Erkennung und Lokalisierung von Mustern und Quellen von Wärmeverlust, die mit bloßem Auge unsichtbar sind, liefern Wärmebilder überzeugende Beweise in Berichten, wo Verbesserungen vorgenommen werden müssen und wie gut sie abgeschlossen wurden.

Thermische Bildgebung für Energieprüfung und Gebäudeinspektion
Finden Sie es mit FLIR
Wärmebildgebung für Luftdichtigkeit und Energieeffizienz sind wichtige Qualitätskontrollmaßnahmen beim Bau oder der Renovierung eines Hauses. Wärmeverlust kann bis zu 50 % des Gesamtenergieverbrauchs in einem Gebäude ausmachen, wobei die Ursachen von Luftleckagen durch Schornsteine, Dachböden und Wandentlüftungen bis hin zu schlecht abgedichteten Türen und versagenden Argongasfenstern bis hin zu fehlender Isolierung reichen.
Erkennung und Visualisierung von Luftinfiltration und -exfiltration
Ein hinreichender Luftaustausch ist wichtig für den Komfort, die Gesundheit und die Sicherheit von Personen in Gebäuden. Doch die meisten Gebäude haben eine weitaus höhere Luftleckage, als sie unbedingt müssten. Der Grund dafür ist häufig ein schlechter Entwurf und/oder eine mangelnde Bauweise, was zum Ein- oder Austritt von Luft führt. Ohne Wärmebildtechnik können diese Luftleckagen nur schwer aufgespürt und dargestellt werden. Aber mit dem Thermo-Imager können Inspektoren und Auftragnehmer die Quelle des Wärmeproblems leicht aufdecken, was zu hilfreichen Ratschlägen zu den besten Verbesserungen und Reparaturen zur Vermeidung von Energieverlusten führt.
Verbesserung der Energieeffizienz

Geben Sie Ihren Kunden bessere Einblicke
Professionelle Berichte tragen wesentlich dazu bei, dass Ihre Kunden thermische Inspektionen und die dabei aufgedeckten Probleme besser verstehen. Die erweiterten Analyse- und Entscheidungshilfen von Flir Thermal Studio Pro umfassen eine Reihe von Messwerkzeugen, Stapelverarbeitung, die Möglichkeit, Inspektionsrouten im Voraus zu planen und nutzerdefinierte Berichtsvorlagen.
Erfahren Sie mehr über die Thermal Studio Suite


FLIR ONE Series
Die Flexibilität, zu einem Preis zu prüfen, den Sie sich leisten können.