Wir stellen vor: die neue FLIR Exx-Serie
Wärmebildkameras für alle Budgets


Wirklich nützliche Werkzeuge viel beschäftigter Profis im Bereich vorbeugende Instandhaltung und Elektro- und Gebäudeinspektionen steigern die Arbeitseffizienz und unterstützen die Erkennung potenzieller Probleme, bevor teure Reparaturen nötig werden.
Die FLIR E76, E86 und E96 sind voll ausgestattete tragbare Wärmebildkameras für jedes Budget. Ab sofort können Sie Ihre Kamera mit einem FLIR FlexView™-Objektiv mit doppeltem Sichtfeld koppeln, damit Sie bequem von Weitwinkel- zu Telescans wechseln können.
Informieren Sie sich, welches Modell der Exx-Serie zu Ihrem Bedarf und Budget passt.

Regelmäßige Inspektionen mit einer robusten tragbaren Kamera der Exx-Serie erhöhen die Anlagenzuverlässigkeit und beugen ungeplanten Ausfällen vor. Detailreiche Wärmebilder zeigen Fertigungs-und Anlageninspektoren überhitzte Ausrüstung, damit sie sofort das Problem eingrenzen, die Anlage reparieren und Ausfälle verhindern können.

Mit einer tragbaren Wärmebildkamera 640 × 480 führen Sie gründliche Untersuchungen durch, verhindern Ausrüstungsausfälle und sorgen mit regelmäßigen Inspektionen für Sicherheit. Da der Detektor eine höhere Auflösung bietet, können Sie bei der Inspektion potenziell gefährlicher Ziele sicheren Abstand halten.

Mit der Exx-Serie verbessern Sie durch Erkennung von Dämmlücken, undichten Stellen im Dach, HLK-Mängeln und weiteren Problemen die Energieeffizienz. Sie verlieren keine Zeit mit der Problemsuche, sondern können umgehend den Reparaturbedarf ermitteln und das Ausmaß von Schäden mit leicht lesbaren Wärmebildern belegen.

Jede Kamera der Exx-Serie ist mit allen nötigen Funktionen ausgestattet, um Hot-Spots und frühe Anzeichen von Gebäudemängeln sowie Probleme an elektrischen Anlagen und Maschinen zu erkennen und zu beheben, bevor sie schwerwiegende Schäden verursachen. Koppeln Sie Ihre Kamera der Exx-Serie mit einem FLIR FlexView-Objektiv mit doppeltem Sichtfeld, damit Sie mit einem Klick bequem von Weitwinkel- zu Telescans wechseln können.
Die neuesten Modelle der Exx-Serie erlauben Wärmebilder mit bis zu 640 × 480 Pixeln und integrierte Inspektionsrouten, um Untersuchungen zu beschleunigen und die Berichterstattung zu vereinfachen.




Vorab geplante Routen steigern die Effizienz von Inspektionen, da Sie damit Dutzende elektrischer und mechanischer Ziele in logischer Abfolge untersuchen und Inspektionsdaten und Berichte strukturiert verwalten können. Die neue Exx-Serie macht das mit dem integrierten FLIR Inspection Route-Modus möglich.
Inspection Route enthält eine vorkonfigurierte Liste an Zielen, die für maximale Effizienz strukturiert wurden. Diese Liste wird zunächst in FLIR Thermal Studio Pro mit dem FLIR Route Creator-Plug-in erstellt und anschließend in die Kamera geladen.
So übersehen Sie nichts und profitieren von Anfang an von strukturierten Untersuchungsergebnissen, um mit dieser FLIR-Inspektionssoftwaresuite Untersuchungen zu beschleunigen, die Organisation zu verbessern und die Berichterstellung zu vereinfachen.