BRANDVERHINDERUNG

Frühzeitiges Erkennen von Bränden, Vermeidung kostspieliger Schäden und Verluste

Brände, die nicht frühzeitig gefangen werden, können für ein Unternehmen und die Gemeinschaft ernsthafte finanzielle, ökologische und kommerzielle Belastungen verursachen.

Die meisten aktuellen Brandmeldesysteme sind so konzipiert, dass sie einen Brand nach dessen Beginn enthalten, was oft zu spät ist. Mithilfe der berührungslosen thermischen Überwachung können automatisierte Infrarotkameras jedoch Hotspots lokalisieren und bis zu 60 Mal pro Sekunde Live-Temperaturdatenaktualisierungen bereitstellen, was Stakeholdern hilft, die schnellen, fundierten Entscheidungen zu treffen, die erforderlich sind, um verheerende Brände zu stoppen, bevor sie sich vollständig entzünden. Diese fortschrittliche Brandüberwachungsfähigkeit stellt sicher, dass potenzielle Risiken identifiziert und gemindert werden, bevor eine Katastrophe eintritt.

Quote

Warum Flir für die Brandfrüherkennung?

  • Die Systeme sind an Ihre spezifischen Anwendungen und Bedürfnisse anpassbar.
  • Eine offene Plattform ermöglicht eine einfache Integration in Ihre vorhandene Technologieinfrastruktur.
  • Die smarten Wärmeüberwachungskameras mit fester Montage enthalten eine integrierte Software, die sich um Analysen und Alarme für Sie kümmern kann.
  • Dazu genießen Sie eine webbasierte Bedieneroberfläche, die einfach zu erlernen und schnell zu bedienen ist.

Flir Feste Temperatursensoren sorgen rund um die Uhr für Überwachung

Thermisches Video eines Ammoniumnitratstapels, der einem Verbrennungsrisiko ausgesetzt ist.

Schutz der Biokraftstoffversorgung mit fest installierten Flir-Thermokameras

Sehen Sie sich die automatisierten Wärmebildgebungssysteme an, die die Biokraftstoffstapel bei Soderenergie überwachen und die Sicherheit in der gesamten Einrichtung gewährleisten.

Now Playing

Flir Feste Temperatursensoren sorgen rund um die Uhr für Überwachung
Flir Feste Temperatursensoren sorgen rund um die Uhr für Überwachung

Now Playing

Schutz der Biokraftstoffversorgung mit fest installierten Flir-Thermokameras
Schutz der Biokraftstoffversorgung mit fest installierten Flir-Thermokameras

Feuermeldesysteme Flir: Branchen und Anwendungen

BESS

Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) sind für die Speicherung erneuerbarer Energien und die Sicherstellung der Netzstabilität unerlässlich. Ihre Implementierung birgt jedoch inhärente Risiken, insbesondere im Zusammenhang mit Bränden von Lithium-Ionen-Batterien. Wenn Flammendetektoren unterschritten werden, können Wärmebildkameras den Schutz erheblich verbessern und Brände verhindern, bevor sie jemals die Verbrennung erreichen.

Weitere Informationen

Biomasse-Pfade

Biomasse ist einem Risiko für eine Spontanverbrennung ausgesetzt, da Biomaterialien während der Zersetzung anfällig für Selbsterwärmung sind. Die in großen Biomassestapeln erzeugte Wärme kann nicht entweichen und kann sich plötzlich entzünden. Wärmebildkameras von Flir bieten eine zuverlässige Brandüberwachung und erkennen Wärmematerialien frühzeitig im Brandentwicklungsprozess, bevor sich Rauchpartikel oder Flammen bilden.

Weitere Informationen

Data Centers

Overheating servers, densely packed racks, and stressed UPS or electrical panels are everyday fire risks inside modern data centers. Miss a hidden hot spot and you could face costly downtime, hardware damage, or even threats to staff safety and critical data. Flir’s advanced thermal imaging solutions give you the power to detect danger before smoke appears, helping you safeguard uptime, protect infrastructure, and keep your clients’ services running 24/7.

Weitere Informationen

Fertigung

Eine angemessene Zustandsüberwachung mit Wärmebildkameras kann ein effizienter und effektiver Weg sein, um die Betriebszeit aufrechtzuerhalten und kostspielige Produktionsausfälle zu vermeiden. Thermische Automatisierungskameras erkennen Temperaturänderungen, die frühe Indikatoren für eine Verschlechterung der Ausrüstung, ungleichmäßige Temperaturprofile bei Produkten und Hotspots sind.

Weitere Informationen

Ports and Shipyards

Failing equipment, hidden hot spots, and ignition hazards during fueling are all fire risks that ports and shipyards must manage daily. Miss a potential source of fire, and lives could be endangered, operations disrupted, or cargo damaged. Flir’s advanced thermal imaging solutions give you the power to detect danger before smoke appears, ensuring safer yards, smarter fueling, and more secure voyages.

Weitere Informationen

Power Substations

Transformer oil ignition, arcing inside switchgear, and heat building in underground cable vaults are everyday fire risks for modern power networks. Miss a single hot spot and the result can be unplanned outages, costly equipment damage, and safety incidents that impact thousands of customers. Flir’s advanced thermal imaging solutions give you the power to detect danger before smoke appears, helping you keep substations safer, switchyards smarter, and energy flowing reliably from ground to grid.

Weitere Informationen

Oil & Gas

To maintain safety and meet regulatory requirements, the Oil & Gas industry must be proactive about fire hazards—equipping refineries, storage facilities, and pipelines with the tools to detect potential hazards before they escalate. Advanced technologies such as gas imaging cameras and smart thermal cameras not only safeguard workers and assets but also prevents costly shutdowns—all while ensuring compliance with stringent safety regulations.

Read more

Verkehrsunfälle

Die schnelle Reaktion auf Zwischenfälle auf Straßen und in Tunneln ist ein wesentlicher Bestandteil jedes wirksamen Verkehrsmanagementsystems. Mit den thermischen Verkehrskameras von Flir können Verkehrsbetreiber Hotspots erkennen, durch Rauch sehen und Ersthelfer alarmieren, bevor sich ein Brand ausbreiten kann.

Weitere Informationen

Lagerhäuser

Auch wenn Lager mit Brandmelde- und Brandbekämpfungssystemen ausgestattet sind, sind Anlagenschäden nach Brandbeginn fast unvermeidlich. Die Wärmebildkameras von Flir bieten eine frühzeitige Warnreaktion mit Programmierung, die bei hohen Temperaturen an mehreren Zielstellen alarmiert.

Weitere Informationen

Abfall und Recycling

Auch gelagerter Müll ist unter Umständen leicht entzündlich. Vor allem, wenn er Stoffe enthält, die sich ab einem bestimmten Druck oder durch wechselseitige chemische Reaktionen, die auch zur Bildung von Methangas führen können, durch die damit verbundene Wärmeentwicklung und -stauung leicht von selbst entzünden. Mit einer Wärmebildkamera lässt sich auch hier der entsprechende Brandschutz durch die frühzeitige Erkennung von Brandherden gewährleisten.

Weitere Informationen

Bekämpfung von Waldbränden

Thermische Bildgebungskameras ermöglichen es Reaktionsteams, direkt durch den Rauch zu sehen und wichtige Daten bereitzustellen – einschließlich Bränden, die abgebrochen wurden und sich wieder in eine andere große Brandstelle entzünden könnten. Durch die schnelle Erkennung von Brandherden können die Feuerwehrleute am Boden den Brandherd löschen, bevor sich das Feuer weiter ausbreitet.

Weitere Informationen

Holzprodukte

Angesichts der ständigen Gefahr eines spontanen Brandes müssen Holzverarbeiter mehr als wachsam sein – sie müssen proaktiv sein. Die frühzeitige Branderkennung mit automatisierten Wärmebildkameras ist die effizienteste und effektivste Möglichkeit, Mitarbeiter, Ausrüstung und Einrichtungen zu schützen.

Read more

Automatisierte Brandschutzlösungen

Von der Überwachung von Produktionslinien in Fabriken bis hin zum Schutz nationaler Wälder ist die Branderkennung und -verhütung für die Sicherheit vor Ort von entscheidender Bedeutung. Laden Sie die Broschüre Flir Early Fire Detection herunter, um mehr über die Herausforderungen zu erfahren, die Feuer für Einrichtungen mit sich bringt, und über die Lösungen, die Sie ergreifen können, um zu verhindern, dass sie sich überhaupt entzünden.

 

FLIR Produkte zur Brandfrüherkennung

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.

FLIR Lösungen zur Brandfrüherkennung in Aktion

Anwendungsfall-Szenario

Schützen Sie Personal und Ausrüstung, indem Sie frühe Anzeichen eines Brandes erkennen

Mehr erfahren