Batterie-Energiespeichersysteme

Warum FLIR Wärmebildkameras die optimale Wahl für die Brandfrüherkennung an BESS-Standorten sind

Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) sind wesentliche Bestandteile der heutigen Energieinfrastruktur und erleichtern die Speicherung und Verteilung von Strom, um Angebot und Nachfrage effektiv auszugleichen und Netzstabilität zu gewährleisten. Diese Batteriesysteme werden in der Regel in großen Außenbehältern untergebracht, die Stapel von Batteriezellen enthalten, und werden mit jeder Generation sicherer, stabiler und zuverlässiger.

Es besteht immer noch die Möglichkeit kritischer Temperaturschwankungen, die zu Bränden führen können. Wachsamkeit ist von entscheidender Bedeutung, ebenso wie Wärmesensorsysteme, die darauf ausgelegt sind, Anzeichen von Schäden oder Ausfällen zu erkennen, die oft Bränden vorausgehen.

Was sind die Sicherheitsbedenken?

Die Betreiber von Batteriestandorten sind besonders besorgt über thermischen Durchlauf, der auftreten kann, wenn die Temperaturen in einer Batteriezelle plötzlich ansteigen und sich auf andere Zellen ausbreiten, was möglicherweise zu Bränden und der Freisetzung schädlicher Gase führen kann. Angesichts der dichten Verpackung dieser Einheiten kann nur eine Überhitzung aufgrund eines Fehlers, einer Beschädigung oder eines Aufpralls zu einer verheerenden Kaskade innerhalb der Einheit führen, die alle Vermögenswerte in einem Feuer auslöscht, das tagelang anhalten kann.

BESS-Standortfeuer zeigen, dass Wachsamkeit von entscheidender Bedeutung ist

Mehrere Vorfälle an BESS-Standorten in den Jahren 2024-2025 unterstreichen die Grundvoraussetzung für eine robuste Überwachung bei thermischer Durchlaufsicherung. Zum Beispiel brach im Januar 2025 im Energiespeicher Vistra in der Nähe von Santa Cruz, Kalifornien, ein beträchtliches Feuer aus. 

Das Feuer setzte giftige Gase frei, was die Evakuierung von 1.500 Einwohnern erzwingte. Und aufgrund der Natur von Lithium-Ionen-Batterien, die bei Kontakt mit Wasser explodieren und sich bei hohen Temperaturen wieder entzünden können, war es schwierig zu löschen. Zu den toxischen Gasen, die in einem BESS-Brand freigesetzt werden können, gehört das Fluoridwasserstoffgas, das die US Centers for Disease Control and Prevention als Reizstoff für Augen, Nase, Mund, Rachen und Lunge auflisten.


 

Warum BESS-Standortbesitzer Flir Thermal Imaging-Lösungen benötigen

Um die Risiken für BESS-Einrichtungen zu mindern, bietet Flir hochmoderne Wärmebildkameras an, die an Größe und Komplexität des Standorts anpassbar sind, offene Plattformen für eine einfache Integration bieten und integrierte Software für erweiterte Wärmeanalysen und Alarme an potenziellen Hotspots enthalten.

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.