Frühzeitige Branderkennung

Holzverarbeitungsanlagen

Forstproduktanlagen gehören zu den feuergefährlichsten Umgebungen in der modernen Industrie, dank der Verwendung von Öfen, Trocknern, Holzfässern und Maschinen, die von Förderbändern gespeist werden und Holz erhöhten Temperaturen aussetzen. Fügen Sie die trockenen, staublastigen Bedingungen sowie Harzansammlungen, schwankende Luftströme und Exposition im Freien hinzu – und das Risiko von schwelenden Hotspots oder voller Zündung steigt exponentiell.

Flir Wärmesensorsysteme bieten eine frühzeitige Branderkennung für Forstbetriebe, helfen bei der Verhinderung von Zündungen, schützen die Infrastruktur und verbessern die Betriebszeit in Hochrisikoumgebungen von Sägewerken bis hin zu Biomasselagerplätzen.

Image of burning trees from the Pine Gulch Colorado fire

Brände aus der Praxis zeigen, warum Früherkennung wichtig ist

Der Forstbetrieb erleidet weiterhin katastrophale Verluste durch Feuer, oft ohne Vorwarnung.

  • Im Jahr 2023 brannten Waldbrände in Chile über 430.000 Hektar, zerstörten mehr als 1.180 Häuser und kosteten den Zellstoff- und Forstsektor über 50 Millionen USD an Disruption.
  • Die US-amerikanischen Feuerwehren reagierten allein im Jahr 2023 auf etwa 110.000 Brände im Nichtwohngebäude, was zu Sachschäden in Höhe von 3,16 Milliarden USD führte. Viele traten an Produktions- und Holzverarbeitungsstandorten auf, wo Ofen- und Trocknergefahren vorhanden sind.
  • Zwischen 2017 und 2021 wurden jährlich durchschnittlich 36.784 Industrie- oder Produktionsbrände gemeldet, was laut der NFPA zu direkten Vermögensverlusten von über 1,5 Milliarden US-Dollar führte.

Ob es sich um eine Fehlzündung, einen schwelenden Ofenkanal oder einen ungeprüften Biomassestapel handelt, diese Brände beschädigen nicht nur die Ausrüstung, sondern können die Produktion für Wochen oder Monate bremsen, Leben kosten und sogar als Katalysator dienen, um breitere Waldbrände auszulösen.

Two engineers inspecting machines in an automated wood processing facility

Zu den Herausforderungen für die Branche gehören

  • Finden Sie ein Erkennungssystem, das schnell genug ist und eine ausreichende Abdeckung bietet, um die Anforderungen dynamischer Forstumgebungen und Produktionsanlagen rund um die Uhr zu erfüllen.
  • Überwachungsöfen und Trockner, die unter intensiver Hitze und Feuchtigkeit betrieben werden, wo die Verbrennung intern beginnen kann.
  • Überwachung der Reibung, die von Planiermaschinen, Motoren und mechanischen Systemen erzeugt wird, inmitten von Staub, der sich in nur wenigen Sekunden entzünden kann.
  • Überwachung von Außenbereichen und Becken, die den Elementen ausgesetzt sind, was sie besonders unvorhersehbare Zündzonen macht.
  • Verzögerungen in der Notfallreaktion, die selbst den kleinsten Hotspots genügend Zeit geben können, um zu verheerenden Bränden zu schneiteln.

Die thermischen Lösungen von Flir für die Frühbranderkennung (EFD) lösen diese Probleme mit einer kontaktlosen Infrarotüberwachung, die Wärmeanomalien erkennt, bevor Flammen auftreten, selbst hinter Platten, Rohrleitungen oder Lagerpfählen. 

 

Produkte zur Brandfrüherkennung

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.