Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit der EV-Batterieproduktion

Die Branche für Elektrofahrzeuge (EV) wächst weltweit rasant, angetrieben durch eine Vielzahl von Faktoren, wie etwa staatliche Vorschriften, Verbrauchernachfrage nach umweltfreundlichem Transport sowie technologische Fortschritte, die Elektrofahrzeuge praktischer und erschwinglicher gemacht haben.

Die gesamte Industriekette besteht aus halb- und halb-/vollautomatischen Produktionslinien, die zum Schritthalten intelligentere Werkzeuge benötigen. Langfristige Qualität, Produktzuverlässigkeit sowie Arbeits- und Anlagensicherheit sind ebenfalls oberste Priorität, insbesondere bei der Inspektion der Batterieproduktion.

Flir bietet die Gesamtlösung zur Verbesserung der Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit von Elektrofahrzeugbatterien durch seine Produktlinie von Wärmebildkameras, Automatisierungssensoren und Test- und Messprodukten, die speziell für die Wärmeprüfung von Batterien entwickelt wurden.

Broschüre zur Batterie eines elektrischen Fahrzeugs von Flir

Laden Sie unseren umfassenden Überblick über Anwendungen und Lösungen in der gesamten EV-Batterieindustrie herunter.

Wie Flir Qualität und Sicherheit während der gesamten EV-Batteriebaugruppe unterstützt

ev battery description.png

Identifizieren Sie potenziell schlechte Verbindungen und leistungsschwache Zellen und Module.

Gewährleistung der Qualität und Sicherheit von Akkupacks

Verbindungen zwischen Zellen, Packs und Modulen sind geschweißt und mechanisch montiert. Schlechte oder lose Verbindungen erwärmen sich unverhältnismäßig stark. Die Verbindungen zwischen Zellen, Packungen und Modulen sind entscheidend, da schlechte oder lose Verbindungen zu ungleichmäßiger Erwärmung führen können. Unsere Wärmebildkameras liefern nichtinvasive Wärmebilddaten in Echtzeit bei jedem Schritt, helfen Herstellern, Fehler zu erkennen, das Wärmemanagement zu optimieren und sicherzustellen, dass EV-Batterien in jeder Produktionsphase Qualitäts- und Sicherheitsstandards erfüllen.

Fehlerkomponenten für die vorbeugende Wartung

BMS-Prüfungsunterstützung

Wärmebildkameras spielen eine entscheidende Rolle bei der vorausschauenden Wartung, indem sie kritische Temperaturdaten bereitstellen, die es dem Batteriemanagementsystem (BMS) ermöglichen, Entscheidungen in Echtzeit zu treffen, um einen sicheren und effizienten Batteriebetrieb zu gewährleisten. Dieser proaktive Ansatz für das Wärmemanagement und die Fehlererkennung trägt zur Maximierung der Leistung, Langlebigkeit und Sicherheit von EV-Batterien bei.

Erkennen von potenziell gefährlichen Zuständen

Überwachung auf thermisches Durchgehen

Während des Montageprozesses laden Hersteller Batteriezellen und Module teilweise oder vollständig auf, was zu steigenden Temperaturen führen kann. Ungeprüfte thermische Durchläufe stellen ein hohes Risiko dar; die Wärmebildgebungstechnologie von Flir kann gefährliche Situationen und Bedingungen identifizieren. Wenn eine Wärmebildkamera eine ungewöhnlich heiße Zelle identifiziert, kann das BMS die betroffene Zelle schnell isolieren oder kühlen, um eine weitere Eskalation zu verhindern.

Kontinuierliche automatisierte thermische Zustandsüberwachung

Die automatisierten Wärmebildkameras von Flir sind eine flexible, konfigurierbare Lösung, die die Anforderungen der EV-Batterieherstellung erfüllt. Unsere Modelle mit fester Montage können eine höhere Anzahl von potenziell losen Verbindungen identifizieren und so End-of-Line-Ausfälle in Batteriesystemen deutlich reduzieren. Durch die Integration automatisierter Wärmebildkameras in Produktionslinien profitieren Hersteller von mehreren Vorteilen:

  • eine sowohl visuelle als auch eine thermische Überwachung
  • Auflösung von bis zu 640 × 480 (307.200 Pixel) für detaillierte Wärmebilder
  • Benutzerdefinierte Warnungen, die Sie benachrichtigen, wenn eine Temperaturschwelle überschritten wird, um sicherzustellen, dass keine Mängel unbemerkt bleiben
  • Konformität mit Industrieprotokollen und Videomanagementsystemen nach Industriestandard, einschließlich HMI, SCADA und optionaler ONVIF S-Kompatibilität, für eine einfache Integration

Flir-Produkte für die EV-Batterieindustrie


Bei Flir schätzen wir die Bedürfnisse unserer Kunden, was es uns ermöglicht, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die es ihnen ermöglichen, ihre Herausforderungen mit voller Kraft zu meistern. Unsere Leidenschaft für den technologischen Fortschritt bei Batteriethermotests steht für das Vertrauen, die Sicherheit und die Zuverlässigkeit, die wir im Laufe der Jahre aufgebaut haben, und schafft eine nachhaltige Zukunft.


Infrarotthermografie-Schulungsressourcen

Statten Sie Ihre Mitarbeiter durch Infrarotthermographie-Schulungskurse aus, die vom Infrared Training Center angeboten werden. Wir bieten sowohl Online- als auch Vor-Ort-Schulungen für große Gruppen und Organisationen in der EV-Batterieherstellung an, die ihre Fähigkeiten bei der thermischen Inspektion verbessern möchten.

Intelligenz in Aktion mit der Software-Konnektivität von Flir

Kontaktieren Sie uns und entdecken Sie die beste Software für Ihre Kameras.

Zugehörige Artikel

Anwendungsbericht

Das Battery Innovation Center verwendet Hochgeschwindigkeits-Wärmebildgebung für missbräuchliche Batterietests

Mehr erfahren
Anwendungsfall-Szenario

Überwachung auf thermisches Durchgehen („Thermal Runaway“) zur Verhinderung von Bränden in Batteriemodulen für Elektrofahrzeuge

Mehr erfahren
Anwendungsfall-Szenario

Identifizieren einer schlechten Verbindung bei Batteriemodulen von Elektrofahrzeugen

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Abwenden von Fabrikbränden, Verringern von Ausfallzeiten: Wie die Wärmebildgebung internationale Produktionslinien schützt

Mehr erfahren

 

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.