Greifen Sie von überall und jederzeit auf Ihre Bilder zu und bearbeiten Sie sie

Flir Ignite ist eine Cloud-Speicher- und Berichtssoftware für Wärmebilder. Laden Sie Bilder von Ihrer Flir Ignite-fähigen Kamera hoch und Ihre Daten sind sofort auf allen Ihren Geräten verfügbar. Mit Flir Ignite kannst du Bilder und Berichte schnell mit Kollegen und Kunden teilen, egal ob du im Büro oder unterwegs bist. Sie können auch Teammitglieder einladen, im selben Ordner und an denselben Dateien zu arbeiten. Mit Flir Ignite Sync können Sie Ihre Bildbibliothek mit Ihrem Computer synchronisieren, um bei der Erstellung von Berichten einfach darauf zugreifen zu können. Ignite wird in mehreren Plänen angeboten, um deine individuellen Bedürfnisse zu erfüllen, einschließlich einer kostenlosen Version für den Einstieg.

Wärmebilder bearbeiten

Mit der Funktion „Ignite Image Edit“ können Sie und Ihre Mitarbeiter Ihre Wärmebilder online in Ihrem Browser bearbeiten.

Zu dessen Funktionen gehören unter anderem:

  • Hinzufügen, Entfernen oder Ändern von Messungen wie Punkten, Kästchen, Linien, Ellipsen, Polybereichen, Polylinien oder Deltas
  • Bearbeiten einer Ebene und Spanne
  • Vorhandene Skizze auf dem Bild ändern und neue erstellen
  • Ändern von Paletten
  • Ändern und Bearbeiten von Fusionsmodi
  • Hinzufügen von Isothermen
  • Bearbeiten von Bildparametern
  • Hinzufügen, Bearbeiten und Entfernen von Textanmerkungen oder Notizen
  • Speichern der Bilder

*Erfordert einen WebGL 2.0-kompatiblen Browser.
**Die Bildbearbeitung ist sowohl auf Desktop- als auch auf mobilen Geräten verfügbar.

Temperatur-Trenddiagramme

Erstellen Sie Diagramme, die Temperaturmessungen über einen bestimmten Zeitraum zeigen – zur besseren Analyse und zum Vergleich von Temperaturänderungen. Exportieren Sie diese Diagramme dann als Bilder und fügen Sie diese in Berichten ein, die Sie mit Ihren Kollegen, Interessengruppen oder Kunden teilen. 

  • Erstellen mehrerer Temperatur-Trenddiagramme
  • Bis zu 5 Messlinien können pro Diagramm hinzugefügt werden
  • Erstellen Sie einen Referenzbereich, um eine sichere Temperaturzone ähnlich wie bei Isothermen deutlich zu kennzeichnen
  • Exportieren Sie Ihre Diagramme als JPEG und hängen Sie diese an einen Bericht an oder teilen Sie diese über Ignite

*Erfordert einen WebGL 2.0-kompatiblen Browser.
**Derzeit ist die Erstellung von Temperatur-Trenddiagrammen nur auf dem Desktop verfügbar.

Vergleichsansicht

Mit der Vergleichsansicht können Sie mehrere Bilder bearbeiten und diese nebeneinander vergleichen.

Zu dessen Funktionen gehören unter anderem:

  • Vergleich der Referenz und des analysierten Bildes nebeneinander
  • Importieren mehrerer Bilder aus der Bibliothek in die Bildbearbeitung, späteres Hinzufügen oder Entfernen von Bildern in der Galerie
  • Übertragen Sie Bildeinstellungen von einem Bild auf ein anderes oder gleichzeitig auf alle importierten Bilder
  • Verknüpfen Sie Bilder miteinander und nehmen Sie Änderungen an beiden Bildern gleichzeitig vor

*Erfordert einen WebGL 2.0-kompatiblen Browser.
**Derzeit ist die Vergleichsansicht nur auf dem Desktop verfügbar.

Professionelle Berichterstattung

Wählen Sie Bilder aus Ihrer Bibliothek aus und erstellen Sie professionelle Berichte mittels der integrierten Vorlagen.

Zu dessen Funktionen gehören unter anderem:

  • Neuordnung von Bildern und Datenmodulen innerhalb der Seiteneinstellungen
  • Anpassen von Bild- und verschiedenen Datenmoduleinstellungen
  • Bearbeitung von Texten auf einer Seite
  • Anpassung von Kopf- und Fußzeile
  • Auswahl von Bildqualität und Papierformat aus den Berichtseinstellungen

*Erfordert einen WebGL 2.0-kompatiblen Browser.
**Derzeit ist die Ignite-Berichterstattung nur auf dem Desktop verfügbar.

Vergleichstabelle für Flir-Zündung

Funktion Starter Pro
Sammlung und Organisation
Integration der Flir-Kamera*
Bild-Upload
Lagerung und Organisation 1 GB Speicher inbegriffen 100 GB Speicher inbegriffen
Analyse und Bearbeitung
Bildbearbeitung
Vergleichsansicht
Temperatur-Trenddiagramme
Teilen und Zusammenarbeit
Freigegebene Ordner 3 1000
Freigegebene Links 100 1000
Berichte
Erstellen Sie professionelle Wärmebild-Inspektionsberichte 3/Monat, 5 Seiten pro Bericht Unbegrenzt, unbegrenzte Seiten pro Bericht
Standardvorlagen
Vergleichsansichts-Ergebnisse zu Berichten hinzufügen
Temperatur-Trenddiagramme zu Berichten hinzufügen
Kontoverwaltung
Speicheroptionen 1 GB (kostenlos)
10 GB
100 GB
1 TB
100 GB (inbegriffen)
1 TB

 

* Die automatische Upload-Funktion unterstützt derzeit ausgewählte Flir-Kameras: T5xx-Series T8xx-Series, Exx-Serie, Ex-Pro-Serie, Flir ONE-Serie, GF77, Ixx-Serie,und Cx-Serie.

Erste Schritte mit Ignite

Sehen Sie sich dieses kurze Video an, um eine Einführung in Flir Ignite zu erhalten: eine Cloud-Speicher- und Berichtslösung zum Speichern, Organisieren und Teilen von Wärmebildern.

 

SIE HABEN IGNITE NOCH NICHT?

Bei Kameras der Serien FLIR Exx, T5xx und T8xx, die vor Dezember 2021 gekauft wurden, ist die FLIR Ignite Cloud-Verbindung ggf. nicht enthalten. Aber keine Sorge – Sie können es mit einem Firmware-Upgrade kostenlos zu Ihrer Kamera hinzufügen. Besuchen Sie einfach support.flir.com, um weitere Informationen zu erhalten.

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.