Verbinden Sie bis zu sieben kompatible Messgeräte gleichzeitig mit der Flir Meterlink App

Mit der Flir Meterlink Bluetooth® App können Sie eine Vielzahl von elektrischen und Umgebungsbedingungen gleichzeitig überwachen. Mit Meterlink können Sie Bilder sicher erfassen und Gefahrenbereiche aus der Ferne und in Echtzeit überwachen. Egal, ob Sie mehrere Flir-Messgeräte, Digitalmultimeter oder eines der neuen Meterlink-App-kompatiblen Messgeräte anschließen, Sie können die wichtigsten Messwerte in Ihrer Einrichtung im Auge behalten und sie einfach mit Ihrem Team teilen.

Trends in Echtzeit anzeigen

Das neue Dashboard der Meterlink-App ist für eine einfache Zustandsüberwachung konfiguriert und zeigt sowohl eine grafische als auch eine numerische Darstellung der Messdaten in Echtzeit mit Min-, Max- und Durchschnittsanzeige an.

Wenn Sie auf einen beliebigen Punkt in einem Messdiagramm tippen, öffnet sich sofort ein Datenfenster. Außerdem können Sie Alarmschwellen (bei oberen und unteren Schwellenwerten) definieren. Dies gewährleistet bei Prüfverfahren zusätzlich den Betriebsbereich. Bei einem Alarm werden Bildschirmmeldungen mit den entsprechenden Messwerten und Zeitstempeln angezeigt.

Daten von mehreren Messgeräten vergleichen

Die Meterlink-App bietet auch die Möglichkeit, Protokolldateien zu vergleichen, sodass Sie jede Kombination von Zählern und Datenpunkten überprüfen und vergleichen können. Mit dieser Funktion können Sie Fehler wirksam beheben und Protokolle vergleichen.

Professionelle Berichte erstellen

Wenn es darum geht, Erkenntnisse auszutauschen, ist eine wichtige Funktion der Meterlink-App die Möglichkeit, detaillierte, nutzerdefinierte PDF-Berichte zu erstellen. Mit der Möglichkeit, nutzerdefinierte Logos, zusätzliche Notizen und spezifische Messungen hinzuzufügen, können Sie Erkenntnisse schnell und professionell zusammenstellen und teilen. Mit Meterlink können Sie auch Datenprotokolldateien, Bilder und kurze Videoclips zu Ihren Berichten hinzufügen.

Personalisierte und leicht zu bedienende Funktionen

Die Meterlink-App enthält Optionen für den Dunkel-/Lichtanzeigemodus, Links, die sich zur schnellen Fehlerbehebung mit der Flir-Supportseite verbinden, und automatische App-Updates. Für jedes angeschlossene Messgerät können Sie außerdem Textbenachrichtigungen bei niedrigem Batterieladestand, ein nicht angeschlossenes Messgerät oder Alarm bei einem Zwischenfall aktivieren.

Die App ist für iOS®-Geräte im App Store® und Android™-Geräte von Google Play™ verfügbar.

Jetzt kompatibel mit der VS80-Videoskop-Serie

Schließen Sie das VS80-Videoskop an und profitieren Sie von seiner breiten Auswahl an Sonden, um Inspektionen zu optimieren und zu vereinfachen. Verwenden Sie die Meterlink-App, um Videos zu streamen und Bilder direkt von Ihrem Mobilgerät zu teilen.

Zu den verfügbaren VS80-Sonden gehören: Dual View, High Definition, Infrarot, Gelenk, Rohrleitungsspule und mehr.

Kompatible Produkte

Die Meterlink-App wurde für die nahtlose Integration mit vielen aktuellen Meterlink-kompatiblen Zählern entwickelt, die alle über Bluetooth oder WLAN verfügen. Mit der Fähigkeit, Daten zu erfassen, Trends anzuzeigen, Alarme einzurichten und Berichte zu erstellen und zu versenden, können Sie tiefere Einblicke in Geräte und in den Gebäudezustand gewinnen. Während unsere Produktlinie weiter wächst, schauen Sie nach den neuesten Meterlink-Ergänzungen und schauen Sie nach, welche neuen Test- und Messwerkzeuge kompatibel sind.

*Aktuelle Liste der kompatiblen Meterlink-Messgeräte ist unten aufgeführt. Diese Liste wird ständig erweitert.