Optische Gasdetektion

Die optischen Gasbildgebungskameras (OGI) von Flir können Ihnen dabei helfen, schnell, genau und sicher Infrarotgase zu erkennen und Methan (CH4), Schwefelhexafluorid (SF6), Kohlenwasserstoffe und Hunderte anderer Industriegase zu erkennen – ohne die Systeme herunterzufahren. Mit diesen Kameras können Sie große Teile von Geräten schnell scannen und Bereiche untersuchen, die mit herkömmlichen Kontaktmesswerkzeugen schwer zu erreichen sind. OGI-Kameras erkennen Lecks aus sicherer Entfernung und machen unsichtbare Gase als Rauchwolken sichtbar.

Why Choose Flir OGI Cameras?

Whether you're performing leak detection and repair for methane production or mitigating gas leaks in chemical or steel manufacturing, Flir OGI technology provides the accuracy, clarity, and safety needed to find leaks efficiently.

Flir OGI cameras offer quick, highly precise infrared detection of various industrial gases. They allow you to scan wide sections of equipment and access hard-to-reach areas effectively.

Safety is guaranteed with Flir OGI cameras' ability to visualize gas leaks and display them as clouds of smoke. It allows you to identify hazardous leaks from a safe distance.

With its high-resolution capabilities of up to 640 × 480, Flir G-Series OGI cameras are effective gas detectors, offering you superior detail on small leaks from a distance.

Flir G-Series cameras for methane, hydrocarbons, and other volatile organic compounds (VOCs) embed advanced quantification analytics so you can directly measure the size of gas leaks and determine severity without requiring a secondary device.

Vorstellung der optischen Gasbildkameras der Flir G-Serie

Sichtbarmachen schädlicher Gase und flüchtiger organischer Verbindungen (VOC)

Egal, ob Sie eine höhere Auflösung benötigen, um kleine Leckagen aus sicherer Entfernung zu sehen, oder ob Sie nach einer kostengünstigeren Möglichkeit suchen, unsichtbare Methanlecks zu finden, die neuesten Gaswarnkameras von Flir bieten die Empfindlichkeit und Funktionen, die Sie benötigen, um Leckagen schnell zu finden und sicher zu arbeiten. 


Flir erhielt eine Validierung der Konformität der Kameras der GF-Serie und der G-Serie mit den folgenden Empfindlichkeitsstandards durch Dritte.


Für die von der EPA festgelegten Methanregeln NSPS OOOOa und OOOOb:

Ihre optischen Gasbildgebungsgeräte müssen in der Lage sein, ein Gas abzubilden, das halb Methan, halb Propan bei einer Konzentration von 10.000 ppm bei einer Durchflussrate von ≤ 60 g/h aus einer Öffnung mit einem Durchmesser von 1/4 Zoll ist.


Für Anhang K zu 40 CFR Teil 60:

Ihre optischen Gasbildgebungsgeräte müssen in der Lage sein, Methanemissionen mit einer Geschwindigkeit von 19 g/h zu erkennen, entweder n-Butanemissionen mit 29 g/h oder Propanemissionen mit 22 g/h zu erkennen und in einem Betrachtungsabstand von 2 Metern mit einem Delta-T von 5 °C bei ruhigem Wind (≤ 1 Meter/Sekunde) zu arbeiten.

EPA OOOOa & OOOOB und Anhang K ZertifikatFLIR OGI Operating Envelope Report

Schulungskurs zu OGI und OOOOa

Kohlenwasserstoffgaslecks deutlich erkennen

Scannen Sie Tausende von Verbindungen schnell und sicher auf Erdgas (Methan) und andere Kohlenwasserstofflecks mit den Kameras der Flir G-Serie, um Verstöße gegen Vorschriften, Geldstrafen und Umsatzeinbußen zu vermeiden.
application-ogi-hydrocarbons-darker-2.jpg

Finden Sie leicht SF6-Gaslecks

Flir G306-Kameras können Leistungsschalter von Umspannwerken in sicherer Entfernung von Hochspannungsbereichen auf Schwefelhexafluorid (SF6)-Leckagen untersuchen, ohne dass der Betrieb abgeschaltet werden muss.
application-ogi-sf6-darker.jpg

Lecks in Stahlwerken aufspüren

Die Kameras Flir G346 schützen Arbeiter und die Umwelt vor toxischen Kohlenmonoxidspiegeln (CO), indem sie die Infrarotgaserkennung schnell und effizient durchführen.
application-ogi-steelworks.jpg

Lecks an wasserstoffgekühlten Generatoren erkennen

Die Bildgebung des Tracergases CO2 mit einer G343 OGI-Kamera ermöglicht es Bedienern von wasserstoffgekühlten Generatoren, Wasserstoffleckagen effizient zu finden.
application-ogi-hydrogencooled.jpg

Lecks an R-124-Kompressoren erkennen

Die Infrarottechnologie des Flir G304 ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Gaslecks. Es kann dazu beitragen, Betriebsunterbrechungen zu vermeiden, den Verlust verderblicher Produkte zu verhindern und die Umweltauswirkungen toxischer Kältemittel zu begrenzen.
ogi.jpg

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.

Kontakt – Optische Gasbildgebung

Vom Discover Center

Fallstudie

Methan-Gasleckerkennung und -überwachung in LNG-Druckregelungseinrichtungen mit Flir OGI-Kameras und KI

Mehr erfahren
Technische Mitteilung

Vier Monate ein: EU-Methanminderung – Wo sind wir jetzt?

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Methan-Leckerkennung: Wie sich die EPA auf die OGI-Inspektionsvorschriften und -richtlinien von NSPS OOOOb und EG OOOc auswirkt

Mehr erfahren
Technische Mitteilung

Die technischen Grundlagen der optischen Gasdetektion

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Neue thermisch aktivierte intelligente Lösung zur Tankmessung und Leckerkennung

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Luftbasierte optische Gasbilderkennung erhöht die Inspektionseffizienz und verbessert die Sicherheit

Mehr erfahren