Einblicke mit Wärmebildtechnik zur Aufrechterhaltung elementarer Dienste

Die zuverlässige Lieferung von Strom und/oder Wasser ist für die öffentliche Sicherheit unerlässlich – dies reicht von Straßenlaternen und Ampeln über Wasseraufbereitungsanlagen bis hin zu Krankenhäusern. Aus diesem Grund sind Wärmebildkameras inzwischen ein elementares Instrument zur vorausschauenden Wartung in Kraftwerken, Gasanlagen und vielem mehr.

Aufrechterhaltung der Betriebszeit mit Wärmebildtechnik

Da Strom rund um die Uhr verfügbar sein muss, treffen Versorgungsunternehmen alle erdenklichen Vorkehrungen, um plötzliche Stromausfälle zu verhindern. Intensive und regelmäßige Überprüfungen von Umspannwerken mit Wärmebildkameras sowie Sicherheitsprüfungen unter Spannung stehender Geräte vor einer Reparatur helfen dabei, kostspielige Betriebsunterbrechungen und extrem teure Geräteverluste von vornherein zu vermeiden.
Weitere Informationen
T1020-Utility-Inspection.jpg

Aufspüren verborgener, gefährlicher Leckagen

Eine weitere Ursache für Ausfälle sind Gasleckagen in Kraftwerken, an Umspannwerken oder entlang von Gastransportleitungen. Viele dieser Gase, einschließlich Methan, Kohlenmonoxid und Schwefelhexafluorid, können gefährlich sein. Die speziellen optischen Gasbildkameras (OGI) der G-Serie von FLIR tragen dazu bei, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, indem sie gefährliche Gaslecks visualisieren, sodass die Crews sie schnell finden und abschalten können.
Weitere Informationen
iStock-591411028.jpg

Gesteigerter Komfort und höhere Effizienz in Gebäuden

Ein hinreichender Luftaustausch ist wichtig für den Komfort, die Gesundheit und die Sicherheit von Personen in Gebäuden. Doch die meisten Gebäude haben eine weitaus höhere Luftleckage, als sie unbedingt müssten. Der Grund dafür ist häufig ein schlechter Entwurf und/oder eine mangelnde Bauweise, was zum Ein- oder Austritt von Luft führt. Ohne Wärmebildtechnik können diese Luftleckagen nur schwer aufgespürt und dargestellt werden.
iStock-960461794.jpg

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.

Article Listing

Anwendungsbericht

Gewährleistung der Sicherheit in unterirdischen Tresoren mit akustischer Bildgebung

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Reduzierung von Energieverlust und Verbesserung der Sicherheit in der Glasproduktion mit Akustikbildgebung

Mehr erfahren
Technische Mitteilung

Von der Hitze zur Gefahr: Warum Forstöfen und Biomassetrockner frühzeitige Brandmeldesysteme benötigen

Mehr erfahren
Technische Mitteilung

Wie Wärmebildgebung Unternehmen dabei helfen kann, Brände zu verhindern, bevor sie in Massenspeicherzonen entzünden

Mehr erfahren
Technische Mitteilung

Warum Mikrofonqualität bei Akustikkameras mehr als nur Quantität ist

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Erkennen und Priorisieren von Luftlecks bei der Eisenbahnbremse mit dem FLIR Si1-LD

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Verbessern Sie die Effizienz der Schienenwartungsfolie mit der FLIR Si2-Pro Akustikkamera

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Hinter den Kulissen: Wie die Akustische Bildgebungstechnologie der finnischen Nationaloper und dem Ballett dabei hilft, reibungslos zu laufen

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Abwenden von Fabrikbränden, Verringern von Ausfallzeiten: Wie die Wärmebildgebung internationale Produktionslinien schützt

Mehr erfahren
Fallstudie

Lecksuche in Druckluftsystemen: Eine Fallstudie über den Erfolg von Air Power East mit der akustischen Bildgebungskamera FLIR Si124

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Versteckte Luftlecks rechtzeitig zu entdecken verbessert die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit in der Automobilindustrie

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Verringerung der Kohlendioxidemissionen mit einem akustischen Luftleckanzeiger

Mehr erfahren