Ballistik

Lernen Sie das ballistische Verhalten von Hochgeschwindigkeitskugeln und -projektilen mit den fortschrittlichsten Stopp-Bewegungsfunktionen von Flir-Kameras kennen.

Kampfmittelprüfung

Sehen Sie die schnelle Transformation von Explosionen und verfolgen Sie die Trajektorie verschiedener Objektfragmente durch die Flammen mit der höchsten Sichtbarkeit.

Waffenmechanik

Optimieren Sie die Waffenmechanik durch Untersuchung der Wärmeverteilung auf verschiedene Teile der Waffe während des Einsatzes.

Materialprüfung

Erfassen Sie wertvolle Daten aus Hochgeschwindigkeitseinschlägen in ein Ziel, um verschiedene Materialien zu untersuchen und zu charakterisieren.

Hohe Geschwindigkeit und hohe Empfindlichkeit

Die Hochgeschwindigkeits-Wärmebildkameras von Teledyne FLIR kombinieren eine hohe Auflösung mit einer hohen Bildrate, so dass Forschende schnelle Objekte oder Temperaturänderungen mit Stop-Motion-Aufnahmen im Labor oder auf dem Prüfstand erfassen können.
Weitere Informationen
x6980-x8580 hero_1200x628.jpg
Wir setzen die FLIR x6900sc vor Ort ein, um die Mechanik von Schusswaffen zu untersuchen, um zu messen, wie Schutzwesten auf Kugeln reagieren, und um eine Kugel im Flug abzubilden.

Software für Ihre Anforderungen

Egal, ob Sie eine einfache Möglichkeit zur schnellen Aufzeichnung, Analyse und Freigabe von thermischen Daten mit der einfach einsetzbaren Research Studio-Software wünschen oder eine benutzerdefinierte Softwareschnittstelle entwickeln müssen, um Ihre individuellen Testanforderungen zu erfüllen, Flir bietet mehrere Softwareoptionen für Kamerasteuerung, Datenstreaming und Acquisitor sind branchenübliche Schnittstellen wie GigE, CoaxPress und CameraLink.

Erweiterte Kameras der X-Serie

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.

Innovation in Aktion

Artikel

Hochgeschwindigkeits-IR-Detektoren unterstützen ballistische Untersuchungen

Bericht lesen
Herunterladen

7 Dinge, auf die Sie bei der Auswahl einer IR-Kamera für Forschung und Entwicklung achten sollten

Weitere Informationen
LED-Leuchte

Schnelligkeit ist gefragt: Hochgeschwindigkeits-Wärmebildkameras

Bericht lesen