Größere Reichweite für bessere Anwendungen

Die Hochleistungs-Thermokameras und fortschrittlichen Objektivsysteme von Flir helfen Ihnen, anspruchsvolle Ziele über große Entfernungen hinweg konsistent zu erkennen und zu verfolgen. Egal, ob Sie genaue Abstandsmessungen durchführen möchten oder präzise TSPI-Daten (Time Space Position) benötigen, die Flir-Kameras stellen immer die höchste Zielsichtbarkeit und die höchste radiometrische Messfähigkeit sicher.

Optische Nachführung

Erhöhen Sie die Zieltransparenz für kleinste Objekte über große Entfernungen, auch bei Dunkelheit oder ungünstigen Witterungsbedingungen. Einfache Integration in optische Tracking-Halterungen mit den robusten SDKs und Hardware-Konnektivitätsoptionen von FLIR.

Verbesserung des Radars

Erweitern Sie die Fähigkeiten Ihres Radarsystems mit einer radiometrischen FLIR-Kamera mit großer Reichweite und präzisen Zeit-Raumpositionsdaten (Time Space and Position Information, TSPI).

Radiometrie über große Entfernungen

Profitieren Sie von den robusten IP65-Radiometrischen Kameras von FLIR, um Tests und Messungen unter freiem Himmel mit höchster Genauigkeit durchzuführen.

Zielbewertung

Verfolgen Sie Objekte auf ihrem Weg zum Ziel und sammeln Sie zuverlässige Daten, um die Forschung voranzubringen.

Größere Reichweite für bessere Anwendungen

Die Wärmebildgebung mit großer Reichweite kann der Schlüssel zur genauen Datenerfassung in rauen Umgebungen und bei Anwendungen in Prüfbereichen im Freien sein. Die wissenschaftliche Kameraserie von Teledyne FLIR verbessert die Datenqualität und reduziert den Zeitaufwand für die dynamische Datenerfassung über große Entfernungen.
Erfahren Sie mehr über die RS-Series
R6780 LP hero.png

Hervorragende Auflösung und Messgenauigkeit

Die FLIR RS8500 kombiniert eine mittelwellige Wärmebildkamera, die schnell Wärmebilder in HD-Auflösung liefern kann, mit einem 10-fachen metrischen Zoomobjektiv, um qualitativ hochwertige radiometrische Daten von weit entfernten Zielen zu liefern.

Maximieren Sie Ihre Kenntnisse mit FLIR-Software

Mit der FLIR Research Studio-Software haben die Anwender die volle Kontrolle über Kamerafunktionen wie Auslösung und Synchronisierung und können gleichzeitig einen optimierten Arbeitsablauf für die Aufzeichnung, Analyse und Weitergabe wichtiger thermischer Daten nutzen. Die Möglichkeit, sich gleichzeitig mit mehreren Live-Kamera-Streams zu verbinden und gleichzeitig zuvor aufgezeichnete Daten anzuzeigen, erleichtert den Vergleich der Ergebnisse zwischen verschiedenen Prüfungen und verschiedenen Wellenspektren.

Anwendungsbericht

Die Hochgeschwindigkeitskamera von FLIR verbessert die Zieltransparenz bei der Messung und Verfolgung über große Entfernungen.

Fortschrittliche Optik auf kleinstem Raum

Die fortschrittliche Optik von Teledyne FLIR ermöglicht eine gezielte Pixelmaximierung und die Integration von TSPI-genauen Zeitstempeln für die Objektivposition und Kameradaten auf jedem Bildkopf. All dies in einem viel kleineren und leichteren Paket als jemals zuvor.

Software für Ihre Anforderungen

Ganz gleich, ob Sie eine einfache Möglichkeit zur schnellen Aufzeichnung, Analyse und Freigabe von Wärmedaten mit der einfach einsetzbaren Research Studio Software wünschen oder eine benutzerdefinierte Softwareschnittstelle entwickeln müssen, um Ihre individuellen Testanforderungen zu erfüllen, Teledyne FLIR bietet mehrere Softwareoptionen für Kamerasteuerung, Datenstreaming und Akquisitor sind branchenübliche Schnittstellen wie GigE, CoaxPress und CameraLink.

Empfohlene Produkte

Mehr entdecken über Fernverfolgung und Messungen aus großer Entfernung

Mehr anzeigen
Herunterladen

7 Dinge, auf die Sie bei der Auswahl einer IR-Kamera für Forschung und Entwicklung achten sollten

Mehr erfahren

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.