FLIR MIX™
Ein Durchbruch in der multispektralen Infrarot-Bildgebung


Eine neue Ära der Infrarot-Bildgebung ist eingetroffen. FLIR MIX synchronisiert Hochgeschwindigkeitsbilder von thermischem und sichtbarem Licht und bietet Ihnen so die klarste und aufschlussreichste Sicht auf die komplexesten thermischen Ereignisse der Welt.

Erfahren Sie mehr Kontaktieren Sie einen Experten

 


Infrarot hat gerade einen Remix erhalten – Play to See.

Now Playing

Now Playing

Now Playing

Drei Bildgebungsmodi. Ein vollständiges Bild.

Sichtbare Bilder

Eine visuelle Lichtkamera erfasst strukturelle Details mit Klarheit und stellt die Ausrichtung mit Infrarotdaten sicher. Unabhängig davon, ob mechanische Belastung, Flüssigkeitsdynamik oder elektronische Komponenten analysiert werden, bietet die sichtbare Bildgebung den notwendigen Kontext, um thermische Muster mit Zuversicht zu interpretieren.

Infrarot-Vision

Infrarot-Bildgebung erkennt Wärmeschwankungen und enthüllt Erkenntnisse, die aus dem bloßen Auge verborgen sind. Von Batterietests bis hin zur Materialforschung helfen thermische Daten dabei, Ineffizienzen zu erkennen, Designs zu optimieren und Ausfälle zu verhindern, bevor sie auftreten.

Multispektrale Bildgebung

FLIR MIX vereint sichtbare und Infrarotdaten in einer einzigen, synchronisierten Ansicht und ermöglicht es Forschern, Temperaturänderungen mit physischen Strukturen in Echtzeit zu korrelieren. Diese Pixelausrichtung liefert tiefere Einblicke, reduziert die Analysezeit und erhöht die Präzision in wissenschaftlichen und industriellen Anwendungen.

Ein System. Ein Datensatz. Null Ärger.

Mit FLIR Research Studio macht MIX die komplizierte Nachbearbeitung überflüssig. Jedes thermische und sichtbare Pixel ist zeitlich und räumlich ausgerichtet und liefert einen vollständigen Datensatz für schnellere, klarere Erkenntnisse.



Wählen Sie das richtige Kit für Ihre Forschung

FLIR MIX X-Series Starter Kit

Dieses Kit wurde für dynamische Hochgeschwindigkeitstests optimiert und ist ideal für Airbag-Entfaltungsstudien, Materialtests und ballistische Forschung. Es kombiniert die Wärmebildkameras der FLIR X-Serie mit einer sichtbaren Hochgeschwindigkeitskamera, Präzisionsoptik, kundenspezifischer Montagehardware und nahtloser Konnektivität – alles unterstützt von FLIR Research Studio für eine intuitive Echtzeitdatenanalyse.

FLIR MIX X-Series Starter Kit

FLIR_MIX_X-Series_complete.png

FLIR MIX A-Series Starter Kit

Dieses Kit wurde für Elektronikdesign, erneuerbare Energien und Batterietests entwickelt und lässt sich nahtlos in die Wärmebildkameras der FLIR A-Serie integrieren. Es umfasst eine vielseitige Einrichtung für sichtbare Bildgebung, kundenspezifische Montagelösungen und robuste Netzwerkfunktionen, die eine genaue, synchronisierte thermische und visuelle Datenerfassung für kritische industrielle und wissenschaftliche Anwendungen gewährleisten.

FLIR MIX A-Series Starter Kit

FLIR_MIX_A-Series_complete.png

FLIR MIX Toolkit

Für Forscher, die thermisches und sichtbares Material in der Nachbearbeitung zusammenführen müssen, ist das FLIR MIX Toolkit als Add-on zur Research Studio Software verfügbar. Dieses leistungsstarke Tool ermöglicht eine präzise Frame-für-Frame-Ausrichtung mehrerer Videoquellen und ermöglicht so neue Analyseebenen für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, im Automobilbau, in der Verteidigungsforschung und darüber hinaus.

FLIR MIX Toolkit

FLIR_MIX_Toolkit_Forschung_Studio_Hero.png

Erleben Sie den FLIR MIX™ Advantage

  • Verbesserte Genauigkeit – Erzielen Sie eine räumliche und zeitliche Ausrichtung zwischen sichtbaren und Infrarotdaten.
  • Schnellere Einblicke – Reduzieren Sie die Analysezeit mit synchronisierter multispektraler Bildgebung.
  • Intelligentere Entscheidungen – Erhalten Sie ein tieferes Verständnis des thermischen Verhaltens in allen Branchen, von der Luft- und Raumfahrt bis zur Energiespeicherung.

Sprechen Sie mit einem Experten


Siehe MIX in Aktion!

 

Demo anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.