Abgasfahnen und Vortrieb

Abgasfahnen sind eine wichtige Quelle für Infrarotstrahlungssignaturen von Flugzeugen. Die fortschrittlichen radiometrischen Kameras von Teledyne FLIR ermöglichen es Forschenden nicht nur, IR-Signaturdaten zu erfassen, sondern auch die Vortriebs- und Verbrennungsprozesse im Detail zu untersuchen und so die Motorleistung zu verbessern. So können Wärmebildkameras beispielsweise Merkmale wie die Struktur der Abgasfahne, turbulente Strömungen und Mach’sche Knoten sichtbar machen.

Unübertroffene Bildqualität für eine präzise Signatur-Forschung

Schnelle Bildraten, hohe Auflösungen und fortschrittliche Optiken: Mit den radiometrischen Kameras von Teledyne FLIR können Sie genaueste Messungen durchführen und Bilder von höchster Qualität im SWIR-, MWIR- oder LWIR-Bereich erhalten.

Erweitern Sie Ihre Kenntnisse mittels Spektralfilterung

Die Fähigkeit, eine Infrarotkamera nach bestimmten Spektralbändern zu filtern, ist bei der Bewertung von Abgasfahnen- und Vortriebssystemen von entscheidender Bedeutung. Unabhängig davon, ob Sie CO2- oder andere Gasemissionen in einer Abgasfahne abbilden oder die Auswirkungen einer Flamme in einem Verbrennungssystem reduzieren möchten, ermöglicht Ihnen die Spektralfilterung die Optimierung der Gesamtkapazitäten des Kamerasystems zur Erfassung aussagekräftiger Daten. Viele der fortschrittlichen radiometrischen Kameras von Teledyne FLIR verfügen über integrierte Filterräder mit mehreren Positionen, die mit einer Vielzahl von Standard-Standardfiltern oder kundenspezifischen spektralen und neutralen Dichtefiltern entweder durch FLIR oder vor Ort durch den Benutzer befüllt werden können. Die Kameras der X-Serie verwenden ein urheberrechtlich geschütztes Filterbefestigungssystem, mit dem Filter schnell und einfach angebracht und entfernt werden können.

Beschleunigen Sie Ihre Zielsignatur-Forschung

FLIR-Kameras für die Zielsignatur-Forschung bieten alles, was Sie zur Beschleunigung Ihres Arbeitsablaufs benötigen, einschließlich einfacher Kamerakalibrierung zur Optimierung Ihres Systems für jeden Wellenbereich und jede Messung, schnellem Zugriff auf Rohdaten und einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten.

Maximieren Sie Ihre Kenntnisse mit FLIR-Software

Mit der FLIR Research Studio-Software haben die Anwender die volle Kontrolle über Kamerafunktionen wie Auslösung und Synchronisierung und können gleichzeitig einen optimierten Arbeitsablauf für die Aufzeichnung, Analyse und Weitergabe wichtiger thermischer Daten nutzen. Die Möglichkeit, sich gleichzeitig mit mehreren Live-Kamera-Streams zu verbinden und gleichzeitig zuvor aufgezeichnete Daten anzuzeigen, erleichtert den Vergleich der Ergebnisse zwischen verschiedenen Prüfungen und verschiedenen Wellenspektren.

Passen Sie Ihre Kamera mit anwendungsdefinierten Kühlfiltern an

Als Hersteller von Infrarotdetektoren, ROICs und integrierten Dewar-Kühlerbaugruppen (Integrated Dewar Cooler Assemblies, IDCAs) kann Teledyne FLIR anwenderdefinierte Kameras mit Spektralfiltern bauen, die in den Dewar integriert sind. Wenn dedizierte Infrarotkameras für bestimmte Anwendungen gewünscht werden, können diese Kaltfilter die Bildgebungsleistung einer spektralfiltrierten Kamera verbessern, indem sie das durch die thermische Emission eines warmen Filters erzeugte „Rauschen“ eliminieren.

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.