Lange Reichweite, hohe Leistung

Wissenschaftliche Kameraserie: FLIR RS8500 & RS6780

Die Wärmebildgebung mit großer Reichweite kann der Schlüssel zur genauen Datenerfassung in rauen Umgebungen und bei Anwendungen in Prüfbereichen im Freien sein. Für solche Projekte brauchen die Forscher Kameras, die schnelle Temperaturtransienten an schnellen Objekten charakterisieren können, eine bessere Empfindlichkeit und räumliche Auflösung bieten und über moderne Auslöse- und Synchronisationsfunktionen verfügen. Die Kameraserie Teledyne FLIR Range Science (RS-Serie) erfüllt alle diese Anforderungen, neben weiteren, um die Datenqualität zu verbessern und gleichzeitig Zeit zu sparen und Frustration zu vermeiden, die in Umgebungen mit großer Reichweite und dynamischer Datenerfassung auftreten kann.


Wählen Sie die Kamera, die für Ihre Forschung geeignet ist

FLIR RS8500: Hochauflösende Bilder, größter Zoombereich

RS8500_app_photo_1

Das MWIR-Infrarotkamerasystem FLIR RS8500 ist eine Wärmebildkamera mit einer Auflösung von 1280×1024 und einem wetterfesten Gehäuse. Sie wurde speziell für Anwendungen wie Messungen in Prüfbereichen im Freien und zur Nachverfolgung sowie für die Luft- und Raumfahrt entwickelt. Durch die Optionen zur gleichzeitigen Daten- und Videoausgabe kann die Kamera einfach in die anspruchsvollsten Datenerfassungssysteme integriert werden.

FLIR RS6780: Leicht, flexibel und schnell

RS6780_range

Die MWIR-Kamera FLIR RS6780 ist eine Wärmebildkamera für wissenschaftliche Anwendungen mit einer Auflösung von 640×512 und einem metrischen Zoomobjektiv in einem IP65-Gehäuse, das für die Forschung in rauen Umgebungen verwendet wird. Die für Wissenschaftler und Ingenieure entwickelte radiometrische Infrarotkamera RS6780 ist mit werkseitigen Kalibrierungen erhältlich und kann bis zu 4.000 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Damit eignet sie sich ideal für dynamische Mess- und Trackinganwendungen mit großer Reichweite.

Sprechen Sie mit einem Teledyne FLIR-Experten, um weitere Informationen zu erhalten und eine Vorführung zu vereinbaren.

KONTAKTIEREN SIE EINEN EXPERTEN

FLIR RS6780: Wissenschaftliche Wärmebildkamera mit flexibler Reichweite für Anwendungen in der Rüstungsforschung

Die FLIR RS6780 kombiniert eine radiometrische Wärmebildkamera mit 3,0–5,0 μm mit einer Auflösung von 640 × 512 mit einer stufenlosen metrischen Zoomoptik, die es nur bei den wissenschaftlichen Kameras der Teledyne-Serie von FLIR gibt. In diesem Video sehen Sie, was die RS6780 zu einer so hervorragenden Option für Messungen mit großer Reichweite und die Zielverfolgung macht.

FLIR RS6780: Wissenschaftliche Weitbereichswärmebildkamera für kommerzielle Anwendungen

Mit der FLIR RS6780 Range & Scientific MWIR-Kamera erhalten Sie die Möglichkeit, Temperaturinformationen flexibel aufzuzeichnen und so Ihren anspruchsvollen Prüfanforderungen gerecht zu werden. In diesem Video sehen Sie die einzigartigen optischen Fähigkeiten der FLIR RS6780, die präzise Temperaturmessungen und scharf fokussierte Wärmebilder ermöglicht – unabhängig vom Zoombereich.

FLIR RS6780: Flexible Optik für Verteidigung, Forschung und gewerbliche Anwendungen

In diesem Video schauen wir uns die flexiblen Optikfunktionen der FLIR RS6780 Scientific & Range MWIR Kamera an. Schauen Sie sich das Video an und erfahren Sie, wie die beispiellose Anpassungsfähigkeit der RS6780 sie zu einem idealen Wärmebildkamerasystem für eine Vielzahl von Testszenarien im Freien und in Innenräumen macht.

Now Playing

FLIR RS6780: Wissenschaftliche Wärmebildkamera mit flexibler Reichweite für Anwendungen in der Rüstungsforschung
FLIR RS6780: Wissenschaftliche Wärmebildkamera mit flexibler Reichweite für Anwendungen in der Rüstungsforschung

Now Playing

FLIR RS6780: Wissenschaftliche Weitbereichswärmebildkamera für kommerzielle Anwendungen
FLIR RS6780: Wissenschaftliche Weitbereichswärmebildkamera für kommerzielle Anwendungen

Now Playing

FLIR RS6780: Flexible Optik für Verteidigung, Forschung und gewerbliche Anwendungen
FLIR RS6780: Flexible Optik für Verteidigung, Forschung und gewerbliche Anwendungen

Branchenführende Fähigkeiten

stufenloser metrischer Zoom

Öffnung der Abdeckung der RS8500

Der kontinuierliche metrische Zoom ist einzigartig für die Kameras der RS-Serie von FLIR und versieht jeden Datenrahmen sofort mit den Angaben zur Fokusposition, was erweiterte Messtechniken möglich macht.

Flexibilität und Reichweite

R6780_CZ_lens

Mit der RS8500 können Sie in wenigen Sekunden von 120 mm auf 1.200 mm herauszoomen, oder installieren Sie ganz einfach das 3-Fach- Vorsatzobjektiv auf einer RS6780 bis 750 mm.

Werkseitige Kalibrierung

RS6780_science

Die RS6780-Kameras von FLIR können werkseitig für Standard- und Hochtemperaturbereiche kalibriert werden. Das integrierte Filterrad kann bei Bedarf Neutraldichtefilter in den Strahlengang drehen.