Wärmebildkameras 

FLIR T-Serie

Egal ob Sie für die Aufrechterhaltung des Betriebsablaufs in einer Fabrik oder die Sicherstellung des Stromflusses durch Vertriebsnetzwerke verantwortlich sind, Wärmebildkameras der FLIR T-Serie bieten die nötige Flexibilität, Genauigkeit und die Funktionen, die Sie benötigen, um Anlagen sicher zu prüfen und Ausfälle zu vermeiden. Diese hochwertigen Wärmebildkameras verbinden erstklassige Reichweite und Auflösung mit der Ergonomie, die professionelle Thermografen bei der täglichen Arbeit benötigen. Vom um 180° drehbaren optischen Block der Modelle der T500-Serie bis zum optischen OSX™ HDIR-Präzisionssystem, das exklusiv für die T1K entwickelt wurde, definiert die T-Serie in jeder Hinsicht den neuen Maßstab in puncto Design und Leistung.

KONTAKIEREN SIE EINEN EXPERTEN


 

Profi-Funktionen, ergonomisches Design

Arbeiten Sie bequemer mit flexibleren Anzeigemöglichkeiten, und nutzen Sie den drehbaren optischen Block der T1K, um Ihr Motiv auch aus schwierigen Winkeln anzuvisieren. Mit programmierbaren Tasten, Touchscreen-Navigation zu Menüfunktionen und erstklassiger HD-Auflösung gestaltet die T1K die Inspektionsarbeit deutlich angenehmer.

Versteckte Fehler finden und Reparaturen bestätigen

Die neue FLIR T500-Serie bietet den Experten alle Funktionen, die diese zum präzisen Aufspüren von Hot-Spots und potenziellen Defekten benötigen. Mit ihrer um 180° drehbaren Objektivplattform und ihrem hellen, 4 Zoll großen LCD-Display wurden die FLIR T530/T540-Kameras speziell zum einfachen und bequemen Überprüfen schwer erreichbarer Komponenten in jeder Umgebung entwickelt. Die direkt in die Kamera integrierten Mess- und Analysefunktionen, der lasergestützte Autofokus und die branchenführende Bildqualität von FLIR gewährleisten, dass Sie alle Probleme rasch aufspüren und näher überprüfen können.

Schnell, flexibel und genau – in jeder Umgebung

Hochleistungs-Wärmebildkameras der FLIR T800-Serie setzen den neuen Standard bei Instrumenten zur vorbeugenden Wartung/präventiven Instandhaltung. Mit der optionalen integrierten Inspektionswegeleitung bieten sie Ihnen jetzt eine bislang unerreichte Präzision und Flexibilität. Führen Sie mit dieser innovativen und flexiblen IR-Kamera regelmäßig vorbeugende Wartungsinspektionen aus, um kostspielige Stillstandszeiten und Produktionsausfälle zu vermeiden.

Now Playing

Profi-Funktionen, ergonomisches Design
Profi-Funktionen, ergonomisches Design

Now Playing

Versteckte Fehler finden und Reparaturen bestätigen
Versteckte Fehler finden und Reparaturen bestätigen

Now Playing

Schnell, flexibel und genau – in jeder Umgebung
Schnell, flexibel und genau – in jeder Umgebung

FLIR_Line_Ironbow.png

t1k_black3.jpg

T1K HD-Wärmebildkameras

Freuen Sie sich auf herausragende Infrarotbildtechnik mit unübertroffener Leistung, die auf unserer über 50-jährigen Erfahrung basiert. Ihre neue agile grafische Benutzeroberfläche, ihre Auflösung von bis zu 3,1 Megapixeln und ihre FLIR OSX™ HDIR-Präzisionsobjektive machen die T1K zum ultimativen Instrument, mit dem Sie einfach effizienter und erfolgreicher arbeiten können.

t800 series white.jpg
Hochleistungs-Wärmebildkameras der Serie T800

Der integrierte Farbsucher und das helle LCD-Display der T800-Serie vereinfachen Überprüfungen im Außenbereich unter schwierigen Lichtbedingungen. Dank der um 180° drehbaren Objektivplattform und des ausgeklügelten ergonomischen Designs können Benutzer mangelhafte Komponenten in schwer zugänglichen Bereichen im Handumdrehen identifizieren. Optional ist ein 6°-Teleobjektiv verfügbar, mit dem genaue Temperaturmessungen kleiner Ziele auch auf größere Entfernungen möglich sind.

T540 white.jpg
Die professionellen Wärmebildkameras der T500-Serie

Mit den ergonomischen T-Serie-Kameras der neuen Generation können Sie Ihre Wärmebildinspektionen einfacher und schneller am jeweiligen Einsatzort ausführen. Vom um 180° drehbaren optischen Block bis zu den vereinfachten und modernen Verbindungsmöglichkeiten helfen Ihnen die T500-Serie-Kameras beim schnellen und effizienten Aufspüren von Hot-Spots und potenziellen Defekten.

FLIR_Line_Ironbow.png

T-Series Thermal Studio Pro Ad-ger-DE-1.jpg


Request Info

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.