Thermische Maschinensicht

Zerstörungsfreie Inspektion von Schweißnähten auf ordnungsgemäße Verbindungen und gesunde Verbindungen

Schweißnähte sind entscheidend für die Sicherheit und Qualität eines Automobils, aber Standardmethoden für Tests sind zerstörerisch. Meistens sind diese Tests kostspielig und nur für einen kleinen Teil der Schweißnaht durchführbar. Um die Schweißnaht richtig zu überprüfen und aussagekräftige Einblicke in die Schweißprozesse zu erhalten, beginnen einige Inspektoren, die Wärmebildgebung zu verwenden, um die Qualität der Schweißnaht zu visualisieren.

Die Herausforderung

Obwohl Schweißgeräte und -prozesse heute hochentwickelt sind, besteht nach wie vor ein Bedarf an zufälliger Prozessinspektion und Qualitätskontrolle. Schweißnähte sind entscheidend für die Sicherheit und Qualität eines Automobils, da jeder Fehler im Falle eines Unfalls oder einer Vorteilskorrosion zu einer Instabilität des Fahrgestells führen kann. Die Herausforderung besteht darin, zerstörerische Prüfungen zu vermeiden, die mehr kosten und nur für einen kleinen Teil der Schweißnaht machbar sind, während gleichzeitig Bestätigungen und aussagekräftige Einblicke in die Schweißprozesse und deren Ergebnisse gewonnen werden.

Die Lösung

Die aktive Thermographie bietet eine zweidimensionale Visualisierung der Schweißnahtqualität. Mit einer Wärmebildgebungslösung wie dem Flir a50/a70 können fehlende Verbindungen und andere Fehlerbilder autonom in Labor- oder Inline-Inspektionseinheiten erkannt werden. Dieser Prozess erfordert eine Anregungsquelle (z. B. induktive, Laser- oder Halogenlampe), eine Wärmebildkamera und Software, die speziell für aktive Thermographieanwendungen entwickelt wurde. Alle können für mehr Effizienz in den Herstellungsprozess integriert werden.

Die Ergebnisse

Basierend auf der thermischen Energie einer Schweißnaht kann die Software Fehlerkategorien unterscheiden und räumliche Messungen von Schweißnahtlänge und -durchmesser durchführen (je nach Schweißnahttyp). Fertigungsprofis sind dann in der Lage, Kosten im Zusammenhang mit zerstörerischen Tests zu vermeiden, die Kontrolle zu 100 % zu behalten und die Effizienz zu verbessern, aussagekräftige Prozesseinblicke für Optimierung und minimale Ausfälle zu gewinnen und die Sicherheit der Kunden zu verbessern, indem sie die Schweißfestigkeit am Chassis gewährleisten, was zu einem reduzierten Risiko von Todesfällen oder Verletzungen führt.

Flir-Produkte für Schweißinspektionen


 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.