Sicherstellung der Betriebseffizienz und Aufrechterhaltung des Energieflusses

Wasserkraft ist eine wichtige Form erneuerbarer Energien und macht mehr als die Hälfte der weltweit genutzten erneuerbaren Energien und mehr als 16 % der Stromerzeugung aus allen Quellen aus. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, den Betrieb von Wasserkraftwerken über Midstream-Versorgungsanschlüsse bis hin zum Stromnetz, das Haushalte, Unternehmen und Städte am Laufen hält, aufrechtzuerhalten.

Regelmäßige vorausschauende Wartungsinspektionen – sowie kontinuierliche Überwachung und verbesserte Perimetersicherheit – können den kontinuierlichen Stromfluss gewährleisten. Dies ist möglich mit tragbaren thermischen, akustischen und optischen Gasbildkameras sowie festen thermisch verstärkten Kameras.

Wasserkraft-Anwendungen

Inspektion elektrischer Systeme

Inspektoren können thermische und akustische Imager verwenden, um Leitungen auf teilweise Entladung und lose Verbindungen zu überprüfen, elektrische Komponenten zu überprüfen und die Schaltanlage auf Anzeichen von Überhitzung oder fehlerhaften Komponenten zu untersuchen.

Regelmäßige Wartung

Regelmäßige thermische, akustische und optische Gasinspektionen umfassen die Überwachung von Temperaturunregelmäßigkeiten der Komponenten, Teilentladung und Schwefelhexafluoridgasleckagen. In Kombination mit der FLIR-Analysesoftware liefern diese Inspektionen wertvolle Daten für die vorausschauende Wartung, sodass Betreiber Reparaturen planen können, bevor Probleme eskalieren.

Inspektion der Ausrüstung

Wärmebildkameras können verwendet werden, um Turbinen, Generatoren, Kühlsysteme, Transformatoren und andere kritische Geräte auf ungewöhnliche Temperaturmuster zu untersuchen. Hotspots können auf potenzielle Probleme wie elektrische Störungen, abgenutzte Lager, Verstopfungen, Pumpenprobleme, ineffiziente Kühlung oder Schmierprobleme hinweisen.

Dam-Integrität

Zur Überwachung der Temperaturverteilung auf der Dammoberfläche können tragbare und feste Wärmebildkameras eingesetzt werden. Temperaturschwankungen können auf Aussickern oder strukturelle Probleme hinweisen, die Aufmerksamkeit erfordern.

Inspektion der Pipeline

Wärmebildkameras können Verstopfungen, Lecks oder Temperaturunregelmäßigkeiten in Rohrleitungen identifizieren, die Wasser zur und von der Anlage transportieren. Dies hilft bei der vorbeugenden Wartung und vermeidet Störungen.

Überwachung des Kontrollraums

Fest installierte Temperatursensoren – ob sie On-the-Edge-Analysen oder einfache Integration in bestehende Überwachungssysteme bieten – können die Ausrüstung von Kontrollräumen remote überwachen, 24-7. Alle Anomalien, die auftreten, lösen Warnmeldungen aus und ermöglichen zeitnahe Maßnahmen, um Ausfälle zu verhindern.

Sicherheit

Dämpfe, Wasserkraftwerke und Umspannwerke müssen vor Eindringlingen geschützt werden, die den Stromfluss stören könnten. Thermische Sicherheitskameras können potenzielle Eindringlinge auch in schlecht beleuchteten Bereichen oder bei Nacht erkennen und analysieren.

Leckerkennung

Das hydroelektrische Stromnetz kann eine Reihe von Leckagen erleben – von Wasser, das aus Rohren und Hydraulikkomponenten austritt, über Druckluftlecks bis hin zu undichten SF6-Insulaton-Insulaton-Insulaton-Insulaton-Insulaton-Insulaton-Insulaton-Insulaton-Insulaton-Insulaten aus Umspannwerken. Die Erkennung dieser Leckagen mit Wärme-, Akustik- und optischen Gasbildkameras trägt zur Senkung der Wartungskosten bei und gewährleistet einen effizienten Betrieb.

Die Flir-Gesamtlösung

Flir-Technologien für die erneuerbare Energiebranche sind leistungsstarke, nicht-invasive Tools zur Überwachung von Systemen und zur Diagnose von Ausfällen. Damit können Inspektoren Probleme frühzeitig erkennen, dokumentieren und Reparaturen einplanen, bevor es zu Ausfällen kommt und ein kostspieliger Ersatz nötig wird.

Die Flir Total Solution umfasst:

  • Kameras für die Wärme- und akustische Bildgebung sowie Kameras im optischen Bereich zur Gaserkennung
  • Inspektionsroutenführung
  • Flir Ignite bietet eine sichere direkte Datenspeicherung, die Flir Thermal Studio-Software bietet schnelle Berichterstattung und Analyse
  • Schulungen und Service

FLIR-Produkte für Wasserkraftanwendungen

FLIR bietet eine Reihe von Handheld- und festen Überwachungswerkzeugen sowie Inspektions- und Analysesoftware – allesamt zur Überwachung des Systems und der Komponenten und zur Sicherstellung der Betriebseffizienz von Wasserkraftwerken.

Tragbare Wärmebildkameras

Fest installierte Wärmebildkameras

Kameras für akustische Bildgebung

Professionelle Berichte

Software, die Ihren Kunden und Ihrem Unternehmen hilft

Die richtige Bildanalyse- und Berichtssoftware kann Ihr Geschäft erheblich verbessern, da Sie und Ihre Kunden das Problem leichter verstehen und darauf vertrauen können, dass Sie es behoben haben.

Die erweiterte Unterstützung für Analysen und Entscheidungsfindung in FLIR Thermal Studio Pro beinhaltet eine Reihe von Messwerkzeugen, Stapelverarbeitung; die Möglichkeit, Inspektionsrouten vorauszuplanen, sowie benutzerdefinierte Berichtsvorlagen.

Infrarotthermografie-Schulungskurse

Verschaffen Sie Ihren Mitarbeitern Inspektionskompetenzen durch Infrarotthermographie-Kurse, die vom Infrared Training Center angeboten werden. Wir bieten auch Online- und Vor-Ort-Schulungen für große Gruppen und Organisationen an, die ihre thermischen Inspektionsfähigkeiten verbessern möchten.

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.