FLIR TG267 gewinnt den NECA 2019 Showstoppers Award vom Electrical Contractor Magazine

FLIR fühlt sich geehrt, während der jährlichen NECA-Elektrokonferenz diese Woche in Las Vegas, Nevada, den NECA 2019 Showstoppers Award für die vor Kurzem vorgestellte FLIR TG267 erhalten zu haben. Die Zeitschrift Electrical Contractor verleiht seit mehr als 15 Jahren den NECA Showstoppers Award. Die Auszeichnung wird für neue Produkte und Dienstleistungen verliehen, die Elektrounternehmern bei ihrer Arbeit helfen. Angesichts der über 150 Produkte, die in diesem Jahr für die Auszeichnung eingereicht wurden, freut sich FLIR, dass die FLIR TG267 als einer der Finalisten unter den Showstoppern ausgezeichnet wurde.

Die FLIR TG267-Wärmebildkamera für Elektriker, HLK/R-Techniker, Gebäudeinspektoren und Maschinenbauingenieure ist ein Neuzugang in der FLIR TG-Serie. Sie bietet eine verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung, so dass Fachleute die Diagnosezeit drastisch reduzieren und schneller mit der Reparatur beginnen können.

Mit der vielseitigen und robusten FLIR TG267 können Techniker Geräte untersuchen und aus sicherer Entfernung Probleme anhand heißer und kalter Stellen auf dem Bild erkennen, die ggf. auf größere Probleme hindeuten. Die FLIR TG267 verfügt über einen Multipoint-Laser, der den Messbereich klar markiert, sowie über eine helle LED-Taschenlampe für Arbeiten in dunklen und schwer zugänglichen Bereichen. Dank der Bluetooth Low Energy-Technologie (BLE) können Benutzer Bilder und Daten mühelos auf ein Mobilgerät hochladen, freigeben und in Berichten verarbeiten. Der TG267 speichert bis zu 50.000 Bilder, die der Benutzer auf dem 2,4-Zoll-Farbdisplay wiedergeben kann, das lebendiger und um 80 Prozent größer als bei früheren Modellen ist.

Die Gewinner der NECA 2019 Showstoppers Awards wurden diese Woche in Las Vegas, Nevada, bekannt gegeben. Weitere Informationen zu den Auszeichnungen finden Sie unter NECAConvention.org/Showstoppers.

Weitere Informationen zur FLIR TG267 finden Sie unter FLIR.com/TG267.

Back to top