Schützen und dienen – auf intelligente Weise

Zwar mögen Scheinwerfer und Taschenlampen gelegentlich noch nützlich sein, aber in der modernen Polizeiarbeit erfordern unberechenbare Situationen oft einen deutlich unauffälligeren Ansatz. Mit seiner High-Definition-Wärmebildtechnik und Schwachlicht-Bildgebung hält FLIR Ihnen den Rücken frei.

Unsere tragbaren Zielfernrohre helfen Polizeibeamten dabei, im Schatten lauernde Verdächtige aufzuspüren, und machen weggeworfene Beweismittel sichtbar, die sonst unsichtbar geblieben wären. Mit FLIR-Technologie ausgestattete Drohnen, Bodenfahrzeuge und mobile Überwachungssysteme sorgen für ein schnelles Situationsbewusstsein und beschleunigen die Entscheidungsfindung von Polizei- und Notfalleinsatzkräften. Und unsere vernetzten Sensorlösungen zur Erkennung toxischer Gefahren sorgen für intelligentere und sicherere Untersuchungen, bei denen begrenzte Personalkapazitäten optimal eingesetzt werden können.

Bereit für das Feld?

Tauchen Sie ein in die Zukunft der Strafverfolgung und öffentlichen Sicherheit mit dem FLIR Scout Pro, dem ultimativen monokularen Thermobildgebungssystem. Erkennen Sie menschliche Wärmesignaturen in bis zu 500 m Entfernung – selbst bei völliger Dunkelheit – mit dem breitesten Sichtfeld auf dem Markt (32°). Scout Pro wurde für anspruchsvolle Missionen entwickelt und bietet Zuverlässigkeit, Echtzeit-Videostreaming und beispiellose Benutzerfreundlichkeit. Von schnellen Bereichsdurchläufen bis hin zu sofortiger menschlicher Erkennung – es ist Ihr zuverlässiger Partner, wenn jede Sekunde zählt.
Produkt anzeigen
Scout_Pro_HERO_1130x450_v4.png

Multifunktionale Wärmebildtechnik mit minimalem Gewicht

Speziell für die alltäglichen Anforderungen von Polizeikräften konstruiert und erkennt die von Personen und Objekten abgegebene Wärme auch in absoluter Dunkelheit und ohne Ihren Standort preiszugeben. Das kompakte Design und die Möglichkeit zur Helmbefestigung sorgen für unübertroffenes taktisches Situationsbewusstsein. 
LE-Sheriff-Banner.jpg

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.