Extech 365510

Digital LCD Stopwatch/Clock with Calendar and Alarm

The 365510 is a digital stopwatch and clock with a water-resistant housing, accumulated elapsed time and split time measurements, and two competitors monitoring. The stopwatch/clock also features a wake/snooze alarm function. Complete with 1 m (39 in) neck strap and battery.

Time two-person competitions; see accumulated elapsed time, split time measurements, and more.
Count up to a full day with accuracy to ±3 seconds/day.
Large digital display showing elapsed time, 12 or 24 hour clock, date, and alarms.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb