Extech 380395
High Voltage Digital Insulation Tester (110V)
With the Extech 380395, measure insulation resistance up to 60 GΩ with test voltages of 500 V, 1000 V, 2500 V, and 5000 V. Its features include polarization index measurement (PI), dielectric absorption ratio measurement (DAR), AC/DC voltage measurement up to 600 V, peak and relative functions, and a 1 min to 15 min timer function for IR measurements. Comes with test leads, eight C batteries, 120 V AC adaptor, heavy duty carrying case, and a user manual.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb