Extech 380396
High Voltage Digital Insulation Tester (220V)
With the Extech 380396, measure insulation resistance to 60 GΩ with test voltages of 500 V, 1000 V, 2500 V, and 5000 V. It features several measurements including polarization index (PI), dielectric absorption ratio (DAR), and AC/DC voltage to 600 V with a min/max function. It also has peak and relative functions, as well as a 1 to 15 minute timer function for IR measurements. Comes with test leads, eight C batteries, 220 V AC adaptor, heavy duty carrying case, and user manual.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb