Extech 380400

Resistance Decade Box

Product Variations

The Extech 380400 Resistance Decade Box is very popular for product design testing and calibration because it can be substituted into a circuit and function in the place of any component with a standard value easily. Alternatively, it can be used to identify the best value for circuit operation then read that value from the switches. Then, a resistor of the size indicated by the decade box switches can be put into the circuit.

Technische Daten

General
Internal Resistance 0.3Ω
Resistance 1 to 11,111,110Ω in 1Ω steps
Additional Details
Connector(s) Three (3) binding posts
Dimensions 5.79 × 4.61 × 1.3" (147 × 117 × 33mm)
Power 0.3W Resistors
Warranty 2 years
Weight 0.69lb (312g)

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb