Extech 380405

Capacitance Decade Box

The Extech 380405 Capacitance Decade Box is very popular for product design testing and calibration because it can be substituted into a circuit and function in the place of any component with a standard value easily. Alternatively, it can be used to identify the best value for circuit operation, then read that value from the switches. A capacitor of the size indicated by the decade box switches can then be put into the circuit.

Technische Daten

General
Capacitance 100pF to 11.111uF in 100pF steps
Internal Capacitance 50pF maximum
Voltage Limit 50VDC (non-polarized capacitors)
Additional Details
Connector(s) Three (3) binding posts
Dimensions 5.79 × 4.61 × 1.3" (147 × 117 × 33mm)
Warranty 2 years
Weight 0.69lb (312g)

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb