Extech 380460
Precision Milliohm Meter (110V)
380460 is a Precision Milliohm Meter. High accuracy and performance for low resistance measurements. Portable milliohm meter provides resolution to 0.1mΩ. Compact, durable field service housing with protective cover. Manual zero display adjust and overrange indication. Complete with 4-wire cables with Kelvin clip connectors.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb